카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
2/2 way solenoid valve NC,NO type 63 - body stainless steel AISI304, DN 15 - 50 mm, G1/2 - G2
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Pilot operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/vorgesteuert/typ_63_asmtab.prj},{NB=63A-4T-AE1AA02400},{TYP=Typ 63, Edelstahlgehäuse},{FUNKTION=A},{ANSCHLUSS=4},{DICHTWERKSTOFF=T = PTFE},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=E1AA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{INFO=Produktinformation},{PPATH=typ_63/typ_63_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTELLSCH
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DICHTWERKSTOFF
seal material
ⁿ/ₐ
DRUCK
maximum differential pressure
[bar]
M
[mm]
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H1
h
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
63A-4T-AE1AA02400
63A-4T-AE1AA02400
type 63, body stainless s...
T = PTFE
2-40
52.5
29.5
54.8
G 1/2
123.2
137.55
16
79.5
1.17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D