카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
AA124 - 스트레이너
Spraying Systems
US 단위
액체 스트레이너
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/liquid_strainers/aa124.prj},{NB=AA124-1-1/2-I-100},{PN=AA124-1-1/2-I-100},{DWGNO=12289},{MODEL=AA124},{MAT=Cast Iron},{IC=1-1/2},{OC=1-1/2},{ICG=Female},{ICTT=NPT},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{PS=-},{MS=100},{MINP=-},{MAXP=10},{MO=0.0055},{WE=2.18},{MO2=140},{ICN=1.50},{OCN=1.50},{L=9.59},{W=5.30},{B=8.14},{COMMON=Y},{PARTNR=AA124-1-1/2-I-100.stp},{STEP=AA124-1.500 Strainer.stp},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MAT
소재 종류
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
OC
배출구 연결
[인치]
ICG
인입구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
ICTT
인입구 연결 스레드 타입
ⁿ/ₐ
OCG
배출구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
ⁿ/ₐ
PS
파이프 크기
[인치]
MS
스크린 메쉬 크기
ⁿ/ₐ
MINP
최소 압력
[bar]
MAXP
최대 압력
[bar]
MO
스크린 메쉬 공간목
[인치]
WE
총 중량
[kg]
MO2
메쉬 공간목 2
[mm]
ICN
인입구 연결 숫자
ⁿ/ₐ
OCN
배출구 연결 숫자
ⁿ/ₐ
L
[인치]
W
[인치]
B
[인치]
AA124-1-1/4-AL-16
AA124-1-1/4-AL-16
알루미늄
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
16
-
10
0.045
2.19
1143
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-I-16
AA124-1-1/4-I-16
주철
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
16
-
10
0.045
2.19
1143
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-AL-30
AA124-1-1/4-AL-30
알루미늄
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
30
-
10
0.0213
2.19
541
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-I-30
AA124-1-1/4-I-30
주철
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
30
-
10
0.0213
2.19
541
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-AL-50
AA124-1-1/4-AL-50
알루미늄
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
50
-
10
0.011
2.19
279
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-I-50
AA124-1-1/4-I-50
주철
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
50
-
10
0.011
2.19
279
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-AL-80
AA124-1-1/4-AL-80
알루미늄
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
80
-
10
0.007
2.19
177
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-I-80
AA124-1-1/4-I-80
주철
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
80
-
10
0.007
2.19
177
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-AL-100
AA124-1-1/4-AL-100
주철
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.19
140
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/4-I-100
AA124-1-1/4-I-100
주철
1-1/4
1-1/4
암
NPT
암
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.19
140
1.25
1.25
9.59
5.34
8.14
AA124-1-1/2-AL-16
AA124-1-1/2-AL-16
알루미늄
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
16
-
10
0.045
2.18
1143
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-I-16
AA124-1-1/2-I-16
주철
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
16
-
10
0.045
2.18
1143
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-AL-30
AA124-1-1/2-AL-30
알루미늄
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
30
-
10
0.0216
2.18
541
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-I-30
AA124-1-1/2-I-30
주철
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
30
-
10
0.0213
2.18
541
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-AL-50
AA124-1-1/2-AL-50
알루미늄
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
50
-
10
0.011
2.18
279
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-I-50
AA124-1-1/2-I-50
주철
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
50
-
10
0.011
2.18
279
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-AL-80
AA124-1-1/2-AL-80
알루미늄
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
80
-
10
0.007
2.18
177
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-I-80
AA124-1-1/2-I-80
주철
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
80
-
10
0.007
2.18
177
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-AL-100
AA124-1-1/2-AL-100
알루미늄
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.18
140
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-1-1/2-I-100
AA124-1-1/2-I-100
주철
1-1/2
1-1/2
암
NPT
암
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.18
140
1.50
1.50
9.59
5.30
8.14
AA124-2-AL-16
AA124-2-AL-16
알루미늄
2
2
암
NPT
암
NPT
-
16
-
10
0.045
6.10
1143
2.00
2.00
12.17
7.44
10.11
AA124-2-I-16
AA124-2-I-16
주철
2
2
암
NPT
암
NPT
-
16
-
10
0.045
6.10
1143
2.00
2.00
12.17
7.44
10.11
AA124-2-AL-30
AA124-2-AL-30
알루미늄
2
2
암
NPT
암
NPT
-
30
-
10
0.0213
6.10
541
2.00
2.00
12.17
7.44
10.11
AA124-2-I-30
AA124-2-I-30
주철
2
2
암
NPT
암
NPT
-
30
-
10
0.0213
6.10
541
2.00
2.00
12.17
7.44
10.11
AA124-2-AL-50
AA124-2-AL-50
알루미늄
2
2
암
NPT
암
NPT
-
50
-
10
0.011
6.10
279
2.00
2.00
12.17
7.44
10.11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D