카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
16106 TW - 스트레이너
Spraying Systems
US 단위
액체 스트레이너
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/liquid_strainers/16106_tw.prj},{NB=16106-2TW-SS50},{PN=16106-2TW-SS50},{DWGNO=16106},{ST=TW},{MAT=316 Stainless Steel},{IC=2 },{THD=NPT},{TT=Female},{MS=50},{MSD=0.009},{MO=0.011},{OIC=2},{OTHD=NPT},{OTT=Female},{MINP=-},{MAXP=200},{PLUGDWG=2815},{PIPEHEX=1 1/16},{PIPEDWG=2813},{PPS= 3/4 },{WE=416.20},{L=11.51},{W=9.25},{B=9.14},{COMMON=-},{PARTNR=16106-2TW-SS50.stp},{STEP=_16106-2.000TW-__-___ Strainer.stp},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MAT
소재 종류
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
THD
인입구 나사산 종류
ⁿ/ₐ
TT
인입구 수/암
ⁿ/ₐ
MS
스크린 메쉬 크기
ⁿ/ₐ
MSD
스크린 메쉬 와이어 직경
[인치]
MO
스크린 메쉬 공간목
[인치]
OIC
배출구 연결 크기
[인치]
OTHD
배출구 나사산 종류
ⁿ/ₐ
OTT
배출구 수/암
ⁿ/ₐ
MINP
최소 압력
[psi]
MAXP
최대 압력
[psi]
PIPEHEX
파이프 플러그 육각
[인치]
PPS
파이프 플러그 크기
[인치]
WE
총 중량
[oz.]
L
[인치]
W
[인치]
B
[인치]
16106-1-1/2TW-B16
16106-1-1/2TW-B16
황동
1 1/2
NPT
암
16
0.016
0.045
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-SS16
16106-1-1/2TW-SS16
316 스테인리스 스틸
1 1/2
NPT
암
16
0.016
0.045
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-B30
16106-1-1/2TW-B30
황동
1 1/2
NPT
암
30
0.012
0.021
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-SS30
16106-1-1/2TW-SS30
316 스테인리스 스틸
1 1/2
NPT
암
30
0.012
0.021
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-B50
16106-1-1/2TW-B50
황동
1 1/2
NPT
암
50
0.009
0.011
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-SS50
16106-1-1/2TW-SS50
316 스테인리스 스틸
1 1/2
NPT
암
50
0.009
0.011
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-B80
16106-1-1/2TW-B80
황동
1 1/2
NPT
암
80
0.0055
0.007
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-SS80
16106-1-1/2TW-SS80
316 스테인리스 스틸
1 1/2
NPT
암
80
0.0055
0.007
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-B100
16106-1-1/2TW-B100
황동
1 1/2
NPT
암
100
0.0045
0.006
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-SS100
16106-1-1/2TW-SS100
316 스테인리스 스틸
1 1/2
NPT
암
100
0.0045
0.006
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-B200
16106-1-1/2TW-B200
황동
1 1/2
NPT
암
40 x 200 DW
0.007 x 0.005
0.003
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-1-1/2TW-SS200
16106-1-1/2TW-SS200
316 스테인리스 스틸
1 1/2
NPT
암
40 x 200 DW
0.007 x 0.005
0.003
1 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
188.90
9.12
7.25
7.30
16106-2TW-B16
16106-2TW-B16
황동
2
NPT
암
16
0.016
0.045
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-SS16
16106-2TW-SS16
316 스테인리스 스틸
2
NPT
암
16
0.016
0.045
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-B30
16106-2TW-B30
황동
2
NPT
암
30
0.012
0.021
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-SS30
16106-2TW-SS30
316 스테인리스 스틸
2
NPT
암
30
0.012
0.021
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-B50
16106-2TW-B50
황동
2
NPT
암
50
0.009
0.011
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-SS50
16106-2TW-SS50
316 스테인리스 스틸
2
NPT
암
50
0.009
0.011
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-B80
16106-2TW-B80
황동
2
NPT
암
80
0.0055
0.007
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-SS80
16106-2TW-SS80
316 스테인리스 스틸
2
NPT
암
80
0.0055
0.007
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-B100
16106-2TW-B100
황동
2
NPT
암
100
0.0045
0.006
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-SS100
16106-2TW-SS100
316 스테인리스 스틸
2
NPT
암
100
0.0045
0.006
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-B200
16106-2TW-B200
황동
2
NPT
암
40 x 200 DW
0.007 x 0.005
0.003
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2TW-SS200
16106-2TW-SS200
316 스테인리스 스틸
2
NPT
암
40 x 200 DW
0.007 x 0.005
0.003
2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
416.20
11.51
9.25
9.14
16106-2-1/2TW-B16
16106-2-1/2TW-B16
황동
2 1/2
NPT
암
16
0.016
0.045
2 1/2
NPT
암
-
200
1 1/16
3/4
392.90
11.51
9.25
9.14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D