카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® E Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
광각 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/wide_angle_hollow_cone_nozzles/nozzle_e_asmtab.prj},{NB=3/8E-10},{PN=3/8E-10},{SG2=E Series},{CP=nozzle_E.prj},{MODEL=E},{IC=3/8},{CS=10},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.484},{FRC3=0.55},{FRC5=0.71},{FRC7=0.84},{FRC10=1},{FRC15=1.2},{FRC20=1.4},{FRC30=1.7},{FRC40=2},{FRC60=2.4},{FRC80=2.8},{FRC100=3.2},{SA7=164},{SA20=160},{SA60=157},{CMODEL=3/8E-8},{TC=10},{BPDWG=999 & 1096-1},{BDWG=1096},{L=1.742},{A=1.156},{B=0.593},{C=1.047},{E=0.391},{ADWG=11628},{CDWG=1095},{PPATH=assemblies/e_series_asmtpl.prj},{PRA=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA60
스프레이 각도 @ 60 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
1/4E-SS2
1/4E-SS2
1/4
2
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.25
–
–
–
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
–
165
158
1.125
0.812
0.465
0.777
0.000
1/4E-SS5
1/4E-SS5
1/4
5
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.25
0.27
0.35
0.42
0.5
0.61
0.71
0.87
1
1.2
1.4
1.6
164
154
147
1.125
0.812
0.465
0.777
0.000
1/4E-SS5.8
1/4E-SS5.8
1/4
5.8
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.25
0.32
0.41
0.49
0.58
0.71
0.82
1
1.2
1.4
1.6
1.8
164
154
147
1.125
0.812
0.465
0.777
0.000
1/4E-SS8
1/4E-SS8
1/4
8
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.313
0.44
0.57
0.67
0.8
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
164
160
151
1.250
0.875
0.511
0.886
0.000
1/4E-SS10
1/4E-SS10
1/4
10
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.313
0.55
0.71
0.84
1
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
164
154
147
1.250
0.875
0.511
0.886
0.000
3/8E-SS8
3/8E-SS8
3/8
8
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
0.44
0.57
0.67
0.8
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
164
160
157
2.000
1.375
0.750
1.375
0.000
3/8E-SS10
3/8E-SS10
3/8
10
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
0.55
0.71
0.84
1
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
164
160
157
2.000
1.375
0.750
1.375
0.000
3/8E-SS15
3/8E-SS15
3/8
15
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
165
163
155
2.000
1.375
0.750
1.375
0.000
3/8E-SS20
3/8E-SS20
3/8
20
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
162
152
147
2.000
1.375
0.750
1.375
0.000
3/8E-SS25
3/8E-SS25
3/8
25
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.484
1.4
1.8
2.1
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
162
158
154
2.000
1.375
0.750
1.375
0.000
3/8E-SS33
3/8E-SS33
3/8
33
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
1.8
2.3
2.8
3.3
4
4.7
5.7
6.6
8.1
9.3
10.4
162
154
148
2.375
1.625
0.875
1.625
0.000
3/8E-SS53
3/8E-SS53
3/8
53
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
2.9
3.7
4.4
5.3
6.5
7.5
9.2
10.6
13
15
16.8
159
152
149
2.375
1.625
0.875
1.625
0.000
1/2E-SS25
1/2E-SS25
1/2
25
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
1.4
1.8
2.1
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
162
158
154
2.375
1.625
0.875
1.625
0.000
1/2E-SS30
1/2E-SS30
1/2
30
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
1.6
2.1
2.5
3
3.7
4.2
5.2
6
7.3
8.5
9.5
163
155
148
2.375
1.625
0.875
1.625
0.000
1/2E-SS40
1/2E-SS40
1/2
40
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
2.2
2.8
3.3
4
4.9
5.7
6.9
8
9.8
11.3
12.6
160
152
144
2.375
1.625
0.875
1.625
0.000
1/2E-SS53
1/2E-SS53
1/2
53
암
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
2.9
3.7
4.4
5.3
6.5
7.5
9.2
10.6
13
15
16.8
159
152
149
2.375
1.625
0.875
1.625
0.000
3/8E-8
3/8E-8
3/8
8
암
NPT
황동
중공원형
0.484
0.44
0.57
0.67
0.8
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
164
160
157
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-316SS8
3/8E-316SS8
3/8
8
암
NPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
0.44
0.57
0.67
0.8
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
164
160
157
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-10
3/8E-10
3/8
10
암
NPT
황동
중공원형
0.484
0.55
0.71
0.84
1
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
164
160
157
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-316SS10
3/8E-316SS10
3/8
10
암
NPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
0.55
0.71
0.84
1
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
164
160
157
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-15
3/8E-15
3/8
15
암
NPT
황동
중공원형
0.484
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
165
163
155
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-316SS15
3/8E-316SS15
3/8
15
암
NPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
165
163
155
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-20
3/8E-20
3/8
20
암
NPT
황동
중공원형
0.484
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
162
152
147
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-316SS20
3/8E-316SS20
3/8
20
암
NPT
SS (316 스테인리스 스틸)
중공원형
0.484
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
162
152
147
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
3/8E-25
3/8E-25
3/8
25
암
NPT
황동
중공원형
0.484
1.4
1.8
2.1
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
162
158
154
1.742
1.156
0.593
1.047
0.391
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D