카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® BD Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
인라인 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_bd_bdw_asmtab.prj},{NB=1-1/2BD-100},{SG2=WhirlJet® BD Series Nozzles},{CP=nozzle_bd.prj},{PN=1-1/2BD-100},{M=BD},{G=SalesParts+Assemblies},{IC=1-1/2},{TT=Male},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{IDN=0.375},{EOD=.625},{FRC3=5.5},{FRC5=7.1},{FRC10=8.4},{FRC15=12.2},{FRC20=14.1},{FRC30=17.3},{FRC40=20},{FRC60=24},{FRC80=28},{FRC100=32},{SA7=83},{SA20=86},{SA80=86},{BDN=12424},{CDN=1252},{MT=bar stock},{L=2.62},{S1=2.00},{S2=1.25},{CAP=CAP6},{PPATH=assemblies/bd_bdw_whirljet_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
IDN
Inlet Dia Nom
[인치]
EOD
동치 오리피스 직경
[인치]
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 60 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
3/8BD-SS2
3/8BD-SS2
3/8
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.094
.078
0.11
0.14
0.17
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
51
60
70
1.22
0.69
0.50
3/8BD-2
3/8BD-2
3/8
수/암
NPT
황동
0.094
.078
0.11
0.14
0.17
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
51
60
70
1.22
0.69
0.50
3/8BD-SS3
3/8BD-SS3
3/8
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.094
.094
0.16
0.21
0.25
0.37
0.42
0.52
0.6
0.73
0.85
0.95
52
64
77
1.22
0.69
0.50
3/8BD-3
3/8BD-3
3/8
수/암
NPT
황동
0.094
.094
0.16
0.21
0.25
0.37
0.42
0.52
0.6
0.73
0.85
0.95
52
64
77
1.22
0.69
0.50
3/8BD-SS5
3/8BD-SS5
3/8
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.109
.125
0.27
0.35
0.42
0.61
0.71
0.87
1
1.2
1.4
1.6
56
67
76
1.22
0.69
0.50
3/8BD-5
3/8BD-5
3/8
수/암
NPT
황동
0.109
.125
0.27
0.35
0.42
0.61
0.71
0.87
1
1.2
1.4
1.6
56
67
76
1.22
0.69
0.50
3/8BD-SS8
3/8BD-SS8
3/8
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.156
.156
0.44
0.57
0.67
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
56
65
70
1.22
0.69
0.50
3/8BD-8
3/8BD-8
3/8
수/암
NPT
황동
0.156
.156
0.44
0.57
0.67
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
56
65
70
1.22
0.69
0.50
3/8BD-SS10
3/8BD-SS10
3/8
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.156
.172
0.55
0.71
0.84
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
55
65
72
1.22
0.69
0.50
3/8BD-10
3/8BD-10
3/8
수/암
NPT
황동
0.156
.172
0.55
0.71
0.84
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
55
65
72
1.22
0.69
0.50
3/8BD-SS20-10
3/8BD-SS20-10
3/8
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.156
.172
-
4
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
3.3
3.8
4.3
61
65
67
1.22
0.69
0.50
3/8BD-20-10
3/8BD-20-10
3/8
수/암
NPT
황동
0.156
.172
-
4
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
3.3
3.8
4.3
61
65
67
1.22
0.69
0.50
1/2BD-SS5
1/2BD-SS5
1/2
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.125
.141
0.27
0.35
0.42
0.61
0.71
0.87
1
1.2
1.4
1.6
63
73
79
1.45
0.88
0.62
1/2BD-5
1/2BD-5
1/2
수/암
NPT
황동
0.125
.141
0.27
0.35
0.42
0.61
0.71
0.87
1
1.2
1.4
1.6
63
73
79
1.45
0.88
0.62
1/2BD-SS8
1/2BD-SS8
1/2
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.156
.156
0.44
0.57
0.67
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
61
69
73
1.45
0.88
0.62
1/2BD-8
1/2BD-8
1/2
수/암
NPT
황동
0.156
.156
0.44
0.57
0.67
0.98
1.1
1.4
1.6
2
2.3
2.5
61
69
73
1.45
0.88
0.62
1/2BD-SS10
1/2BD-SS10
1/2
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.172
.172
0.55
0.71
0.84
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
63
70
74
1.45
0.88
0.62
1/2BD-10
1/2BD-10
1/2
수/암
NPT
황동
0.172
.172
0.55
0.71
0.84
1.2
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
63
70
74
1.45
0.88
0.62
1/2BD-SS15
1/2BD-SS15
1/2
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.172
.203
0.82
1.1
1.3
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
60
67
70
1.45
0.88
0.62
1/2BD-15
1/2BD-15
1/2
수/암
NPT
황동
0.172
.203
0.82
1.1
1.3
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
60
67
70
1.45
0.88
0.62
1/2BD-SS20
1/2BD-SS20
1/2
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.188
.234
1.1
1.4
1.7
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
63
65
69
1.45
0.88
0.62
1/2BD-20
1/2BD-20
1/2
수/암
NPT
황동
0.188
.234
1.1
1.4
1.7
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
63
65
69
1.45
0.88
0.62
1/2BD-SS25
1/2BD-SS25
1/2
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.203
.281
1.4
1.8
2.1
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
59
63
68
1.45
0.88
0.62
1/2BD-25
1/2BD-25
1/2
수/암
NPT
황동
0.203
.281
1.4
1.8
2.1
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
59
63
68
1.45
0.88
0.62
3/4BD-SS5
3/4BD-SS5
3/4
수/암
NPT
303 스테인리스 스틸
0.141
.125
0.27
0.35
0.42
0.61
0.71
0.87
1
1.2
1.4
1.6
64
73
79
1.70
1.06
0.75
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D