3L P03A 42 S04
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P03A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p03/p03_42_s04_asmtab.prj},{NB=3L-P03-A-BU 42S04(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=16},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=6.95},{PP=1.07},{CODICE1=3L-P03-A},{CODICE2=42S04},{CODRING=P 03},{CODFISS=3L P03_3},{PRA=304},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj},{PUNCH=90},{STRIPPERHEAD=42S04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
D
Punch diameter
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
FX
Force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
PP
Weight
[Kg]
CALG
ⁿ/ₐ
COL
Colour
ⁿ/ₐ
PUNCH
Punch
ⁿ/ₐ
STRIPPERHEAD
Stripper Head
ⁿ/ₐ
3L-P03-A-GR 42S04
3L-P03-A-GR 42S04
8
16
106
104
2
25
175
385
175
6.95
1.07
GR
1.000
90
42S04
3L-P03-A-BU 42S04
3L-P03-A-BU 42S04
8
16
106
104
2
50
350
770
350
6.95
1.07
BU
2.000
90
42S04
3L-P03-A-RD 42S04
3L-P03-A-RD 42S04
8
16
106
104
2
75
520
1144
520
6.95
1.07
RD
3.000
90
42S04
3L-P03-A-YW 42S04
3L-P03-A-YW 42S04
8
16
106
104
2
100
695
1529
695
6.95
1.07
YW
4.000
90
42S04
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D