RXHG Ø 38 - Extra heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_38_metric.prj},{NB=RXHG38-115(0)_1},{CODE=RXHG38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=115.00},{RG=284.5},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=4915},{S2=19.6},{F2=5566},{S3=22.9},{F3=6505},{SN=28.6},{DE=38.10},{B=9.525},{H=7.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RXHG38-051
RXHG38-051
38.10
19.05
50.80
715.3
0.000
7.6
5451
8.6
6178
10.2
7268
11.4
RXHG38-064
RXHG38-064
38.10
19.05
63.50
575.2
0.000
9.7
5552
10.9
6283
12.7
7306
15.9
RXHG38-076
RXHG38-076
38.10
19.05
76.20
446.5
0.000
11.4
5104
13.0
5785
15.2
6805
19.1
RXHG38-089
RXHG38-089
38.10
19.05
88.90
373.8
0.000
13.5
5033
15.2
5698
17.8
6648
22.2
RXHG38-102
RXHG38-102
38.10
19.05
101.60
323.1
0.000
15.2
4924
17.3
5580
20.3
6565
25.4
RXHG38-115
RXHG38-115
38.10
19.05
115.00
284.5
0.000
17.3
4915
19.6
5566
22.9
6505
28.6
RXHG38-127
RXHG38-127
38.10
19.05
127.00
253.9
0.000
19.1
4837
21.6
5482
25.4
6450
31.8
RXHG38-140
RXHG38-140
38.10
19.05
139.70
229.0
0.000
21.1
4832
23.9
5473
27.9
6389
34.9
RXHG38-152
RXHG38-152
38.10
19.05
152.40
211.0
0.000
22.9
4824
25.9
5467
30.5
6432
38.1
RXHG38-178
RXHG38-178
38.10
19.05
177.80
180.0
0.000
26.7
4806
30.2
5436
35.6
6408
44.5
RXHG38-203
RXHG38-203
38.10
19.05
203.20
158.5
0.000
30.5
4831
34.5
5475
40.6
6441
50.8
RXHG38-254
RXHG38-254
38.10
19.05
254.00
124.3
0.000
38.1
4737
43.2
5369
50.8
6316
63.5
RXHG38-305
RXHG38-305
38.10
19.05
304.80
96.3
0.000
45.7
4404
51.8
4991
61.0
5871
76.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D