L Ø 4
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_4.prj},{NB=L4-015(0)},{CODE=L4-015},{DH=4},{DD=2.6},{LO=15},{RG=2.94},{SX=0.0},{S1=2.4},{F1=7.9},{S2=3.6},{F2=11.8},{S3=4.2},{F3=14.5},{SN=4.8},{FN=8.8},{MAT=Cr-Si},{D=0.6},{DE=3.98},{D1=0.600},{RG1=2.940},{FN1=8.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L4-010
L4-010
4
2.6
10
4.9
0.000
10.000
1.6
7.9
2.4
11.8
2.8
14.5
3.2
8.8
0.6
L4-015
L4-015
4
2.6
15
2.94
0.000
15.000
2.4
7.9
3.6
11.8
4.2
14.5
4.8
8.8
0.6
L4-020
L4-020
4
2.6
20
2.94
0.000
20.000
3.2
7.9
4.8
11.8
5.6
14.5
6.4
8.8
0.6
L4-025
L4-025
4
2.6
25
1.96
0.000
25.000
4
7.9
6
11.8
7.0
14.5
8
8.8
0.6
L4-030
L4-030
4
2.6
30
1.96
0.000
30.000
4.8
7.9
7.2
11.8
8.4
14.5
9.6
8.8
0.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D