L Ø 30
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_30.prj},{NB=L30-070(0)},{CODE=L30-070},{DH=30},{DD=20},{LO=70},{RG=37.24},{SX=0.0},{S1=11.2},{F1=414},{S2=16.8},{F2=621},{S3=19.6},{F3=724.6},{SN=22.4},{FN=828},{MAT=Cr-Si},{D=4.5},{DE=21.95},{D1=4.500},{RG1=37.240},{FN1=828.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L30-050
L30-050
30
20
50
51.94
0.000
50.000
8
414
12
621
14.0
724.6
16
828
4.5
L30-060
L30-060
30
20
60
44.1
0.000
60.000
9.6
414
14.4
621
16.8
724.6
19.2
828
4.5
L30-070
L30-070
30
20
70
37.24
0.000
70.000
11.2
414
16.8
621
19.6
724.6
22.4
828
4.5
L30-080
L30-080
30
20
80
32.34
0.000
80.000
12.8
414
19.2
621
22.4
724.6
25.6
828
4.5
L30-090
L30-090
30
20
90
28.42
0.000
90.000
14.4
414
21.6
621
25.2
724.6
28.8
828
4.5
L30-100
L30-100
30
20
100
25.48
0.000
100.000
16
414
24
621
28.0
724.6
32
828
4.5
L30-125
L30-125
30
20
125
20.58
0.000
125.000
20
414
30
621
35.0
724.6
40
828
4.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D