SR Ø 26
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_26.prj},{NB=SR26-075(0)},{CODE=SR26-075},{DO=26.0},{DI=16.5},{LO=75},{RG=10.5},{SX=0.0},{S1=37.5},{F1=392},{S2=39.8},{F2=417},{SN=42.0},{FN=441},{SB=45.0},{FB=472},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,05 x 2,60},{DE=25.4},{B=4.050},{H=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SR26-030(0)
SR26-030
26.0
16.5
30
26.2
0.000
0.000
30.000
15.0
392
15.9
416
16.8
440
18.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-035(0)
SR26-035
26.0
16.5
35
22.4
0.000
0.000
35.000
17.5
392
18.6
416
19.6
440
21.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-040(0)
SR26-040
26.0
16.5
40
19.6
0.000
0.000
40.000
20.0
392
21.2
416
22.4
439
24.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-045(0)
SR26-045
26.0
16.5
45
17.4
0.000
0.000
45.000
22.5
392
23.9
416
25.2
440
27.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-050(0)
SR26-050
26.0
16.5
50
15.7
0.000
0.000
50.000
25.0
392
26.5
416
28.0
439
30.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-055(0)
SR26-055
26.0
16.5
55
14.2
0.000
0.000
55.000
27.5
392
29.1
414
30.8
438
33.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-060(0)
SR26-060
26.0
16.5
60
13.0
0.000
0.000
60.000
30.0
392
31.8
415
33.6
438
36.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-065(0)
SR26-065
26.0
16.5
65
12.1
0.000
0.000
65.000
32.5
392
34.5
415
36.4
439
39.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-070(0)
SR26-070
26.0
16.5
70
11.2
0.000
0.000
70.000
35.0
392
37.1
415
39.2
438
42.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-075(0)
SR26-075
26.0
16.5
75
10.5
0.000
0.000
75.000
37.5
392
39.8
417
42.0
441
45.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-080(0)
SR26-080
26.0
16.5
80
9.8
0.000
0.000
80.000
40.0
392
42.4
416
44.8
439
48.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-090(0)
SR26-090
26.0
16.5
90
8.7
0.000
0.000
90.000
45.0
392
47.7
416
50.4
440
54.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-100(0)
SR26-100
26.0
16.5
100
7.8
0.000
0.000
100.000
50.0
392
53.0
416
56.0
439
60.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-110(0)
SR26-110
26.0
16.5
110
7.2
0.000
0.000
110.000
55.0
392
58.3
417
61.6
441
66.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-120(0)
SR26-120
26.0
16.5
120
6.6
0.000
0.000
120.000
60.0
392
63.6
418
67.2
441
72.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-125(0)
SR26-125
26.0
16.5
125
6.3
0.000
0.000
125.000
62.5
392
66.3
416
70.0
439
75.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-130(0)
SR26-130
26.0
16.5
130
6.1
0.000
0.000
130.000
65.0
392
68.9
419
72.8
443
78.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-140(0)
SR26-140
26.0
16.5
140
5.6
0.000
0.000
140.000
70.0
392
74.2
415
78.4
438
84.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-150(0)
SR26-150
26.0
16.5
150
5.2
0.000
0.000
150.000
75.0
392
79.5
413
84.0
436
90.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-175(0)
SR26-175
26.0
16.5
175
4.5
0.000
0.000
175.000
87.5
392
92.8
418
98.0
442
105.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-200(0)
SR26-200
26.0
16.5
200
3.9
0.000
0.000
200.000
100.0
392
106.0
416
112.0
439
120.0
4,05 x 2,60
2.600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D