SFR Ø 60 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sfr_60.prj},{NB=SFR60-100(0)},{CODE=SFR60-100},{DO=60.0},{DI=36.0},{LO=100},{RG=30.4},{SX=0.0},{S1=40.0},{F1=1216},{S2=45.0},{F2=1367},{SN=50.0},{FN=1519},{SB=58.0},{FB=1763},{MAT=Cr-Si},{BXH=11,80 x 4,60},{DE=60.0},{DE1=60.0},{B=11.800},{H=4.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
Approx. spring outside diameter
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SFR60-060
SFR60-060
60.0
36.0
60
72.5
0.000
60.000
24.0
1741
27.0
1958
30.0
2176
34.8
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-070
SFR60-070
60.0
36.0
70
61.8
0.000
70.000
28.0
1729
31.5
1945
35.0
2161
40.6
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-080
SFR60-080
60.0
36.0
80
52.0
0.000
80.000
32.0
1663
36.0
1870
40.0
2078
46.4
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-090
SFR60-090
60.0
36.0
90
41.2
0.000
90.000
36.0
1482
40.5
1667
45.0
1852
52.2
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-100
SFR60-100
60.0
36.0
100
30.4
0.000
100.000
40.0
1216
45.0
1367
50.0
1519
58.0
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-125
SFR60-125
60.0
36.0
125
23.0
0.000
125.000
50.0
1152
56.2
1294
62.5
1439
72.5
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-150
SFR60-150
60.0
36.0
150
20.6
0.000
150.000
60.0
1235
67.5
1389
75.0
1544
87.0
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-175
SFR60-175
60.0
36.0
175
18.6
0.000
175.000
70.0
1304
78.8
1467
87.5
1629
101.5
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-200
SFR60-200
60.0
36.0
200
15.7
0.000
200.000
80.0
1255
90.0
1411
100.0
1568
116.0
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-250
SFR60-250
60.0
36.0
250
12.8
0.000
250.000
100.0
1275
112.5
1433
125.0
1592
145.0
11,80 x 4,60
60.0
4.600
SFR60-300
SFR60-300
60.0
36.0
300
9.8
0.000
300.000
120.0
1176
135.0
1323
150.0
1470
174.0
11,80 x 4,60
60.0
4.600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D