SF Ø 60 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_60.prj},{NB=SF60-100(0)},{CODE=SF60-100},{DO=60.0},{DI=33.0},{LO=100},{RG=56.5},{SX=0.0},{S1=40.0},{F1=2260},{S2=45.0},{F2=2540},{SN=50.0},{FN=2820},{SB=58.0},{FB=3275},{MAT=Cr-Si},{BXH=12,90 x 4,83},{DE=58.9},{DE1=58.9},{B=12.900},{H=4.830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
Approx. spring outside diameter
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SF60-060
SF60-060
60.0
33.0
60
94.0
0.000
60.000
24.0
2260
27.0
2540
30.0
2820
34.8
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-070
SF60-070
60.0
33.0
70
80.6
0.000
70.000
28.0
2260
31.5
2540
35.0
2820
40.6
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-080
SF60-080
60.0
33.0
80
70.5
0.000
80.000
32.0
2260
36.0
2540
40.0
2820
46.4
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-090
SF60-090
60.0
33.0
90
62.8
0.000
90.000
36.0
2260
40.5
2540
45.0
2820
52.2
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-100
SF60-100
60.0
33.0
100
56.5
0.000
100.000
40.0
2260
45.0
2540
50.0
2820
58.0
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-125
SF60-125
60.0
33.0
125
45.1
0.000
125.000
50.0
2260
56.2
2540
62.5
2820
72.5
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-150
SF60-150
60.0
33.0
150
37.6
0.000
150.000
60.0
2260
67.5
2540
75.0
2820
87.0
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-175
SF60-175
60.0
33.0
175
32.3
0.000
175.000
70.0
2260
78.8
2540
87.5
2820
101.5
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-200
SF60-200
60.0
33.0
200
28.2
0.000
200.000
80.0
2260
90.0
2540
100.0
2820
116.0
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-250
SF60-250
60.0
33.0
250
22.6
0.000
250.000
100.0
2260
112.5
2540
125.0
2820
145.0
12,90 x 4,83
58.9
4.830
SF60-300
SF60-300
60.0
33.0
300
18.8
0.000
300.000
120.0
2260
135.0
2540
150.0
2820
174.0
12,90 x 4,83
58.9
4.830
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D