SF Ø 14 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_14.prj},{NB=SF14-050(0)},{CODE=SF14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=7.1},{SX=0.0},{S1=20.0},{F1=142},{S2=22.5},{F2=157},{SN=25.0},{FN=176},{SB=29.0},{FB=205},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,10 x 1,25},{DE=13.6},{DE1=13.6},{B=3.100},{H=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
Approx. spring outside diameter
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SF14-025
SF14-025
14.0
7.0
25
14.1
0.000
25.000
10.0
142
11.2
157
12.5
176
14.5
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-030
SF14-030
14.0
7.0
30
11.8
0.000
30.000
12.0
142
13.5
157
15.0
176
17.4
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-035
SF14-035
14.0
7.0
35
10.1
0.000
35.000
14.0
142
15.8
157
17.5
176
20.3
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-040
SF14-040
14.0
7.0
40
8.8
0.000
40.000
16.0
142
18.0
157
20.0
176
23.2
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-045
SF14-045
14.0
7.0
45
7.8
0.000
45.000
18.0
142
20.2
157
22.5
176
26.1
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-050
SF14-050
14.0
7.0
50
7.1
0.000
50.000
20.0
142
22.5
157
25.0
176
29.0
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-055
SF14-055
14.0
7.0
55
6.4
0.000
55.000
22.0
142
24.8
157
27.5
176
31.9
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-060
SF14-060
14.0
7.0
60
5.9
0.000
60.000
24.0
142
27.0
157
30.0
176
34.8
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-065
SF14-065
14.0
7.0
65
5.4
0.000
65.000
26.0
142
29.2
157
32.5
176
37.7
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-070
SF14-070
14.0
7.0
70
5.0
0.000
70.000
28.0
142
31.5
157
35.0
176
40.6
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-075
SF14-075
14.0
7.0
75
4.7
0.000
75.000
30.0
142
33.8
157
37.5
176
43.5
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-080
SF14-080
14.0
7.0
80
4.4
0.000
80.000
32.0
142
36.0
157
40.0
176
46.4
3,10 x 1,25
13.6
1.250
SF14-090
SF14-090
14.0
7.0
90
3.9
0.000
90.000
36.0
142
40.5
157
45.0
176
52.2
3,10 x 1,25
13.6
1.250
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D