SB Ø 22 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_22.prj},{NB=SB22-060(0)},{CODE=SB22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=159.3},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=1530},{S2=10.8},{F2=1726},{SN=12.0},{FN=1912},{SB=14.4},{FB=2294},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,25 x 4,25},{DE=21.7},{B=5.250},{H=4.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB22-025
SB22-025
22.0
11.0
25
382.4
0.000
25.000
4.0
1530
4.5
1726
5.0
1912
6.0
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-030
SB22-030
22.0
11.0
30
318.6
0.000
30.000
4.8
1530
5.4
1726
6.0
1912
7.2
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-035
SB22-035
22.0
11.0
35
273.1
0.000
35.000
5.6
1530
6.3
1726
7.0
1912
8.4
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-040
SB22-040
22.0
11.0
40
239.0
0.000
40.000
6.4
1530
7.2
1726
8.0
1912
9.6
2295
5,25 x 4,25
4.250
SB22-045
SB22-045
22.0
11.0
45
212.4
0.000
45.000
7.2
1530
8.1
1726
9.0
1912
10.8
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-050
SB22-050
22.0
11.0
50
191.2
0.000
50.000
8.0
1530
9.0
1726
10.0
1912
12.0
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-055
SB22-055
22.0
11.0
55
173.8
0.000
55.000
8.8
1530
9.9
1726
11.0
1912
13.2
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-060
SB22-060
22.0
11.0
60
159.3
0.000
60.000
9.6
1530
10.8
1726
12.0
1912
14.4
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-065
SB22-065
22.0
11.0
65
147.1
0.000
65.000
10.4
1530
11.7
1726
13.0
1912
15.6
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-070
SB22-070
22.0
11.0
70
136.6
0.000
70.000
11.2
1530
12.6
1726
14.0
1912
16.8
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-075
SB22-075
22.0
11.0
75
127.5
0.000
75.000
12.0
1530
13.5
1726
15.0
1912
18.0
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-080
SB22-080
22.0
11.0
80
119.5
0.000
80.000
12.8
1530
14.4
1726
16.0
1912
19.2
2295
5,25 x 4,25
4.250
SB22-090
SB22-090
22.0
11.0
90
106.2
0.000
90.000
14.4
1530
16.2
1726
18.0
1912
21.6
2293
5,25 x 4,25
4.250
SB22-100
SB22-100
22.0
11.0
100
95.6
0.000
100.000
16.0
1530
18.0
1726
20.0
1912
24.0
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-125
SB22-125
22.0
11.0
125
76.5
0.000
125.000
20.0
1530
22.5
1726
25.0
1912
30.0
2294
5,25 x 4,25
4.250
SB22-150
SB22-150
22.0
11.0
150
63.7
0.000
150.000
24.0
1530
27.0
1726
30.0
1912
36.0
2294
5,25 x 4,25
4.250
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D