SB Ø 20 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_20.prj},{NB=SB20-060(0)},{CODE=SB20-060},{DO=20.0},{DI=10.0},{LO=60},{RG=130.7},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=1255},{S2=10.8},{F2=1412},{SN=12.0},{FN=1569},{SB=14.4},{FB=1882},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,76 x 3,92},{DE=19.6},{B=4.760},{H=3.920}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB20-025
SB20-025
20.0
10.0
25
313.7
0.000
25.000
4.0
1255
4.5
1412
5.0
1569
6.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-030
SB20-030
20.0
10.0
30
261.5
0.000
30.000
4.8
1255
5.4
1412
6.0
1569
7.2
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-035
SB20-035
20.0
10.0
35
224.1
0.000
35.000
5.6
1255
6.3
1412
7.0
1569
8.4
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-040
SB20-040
20.0
10.0
40
196.1
0.000
40.000
6.4
1255
7.2
1412
8.0
1569
9.6
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-045
SB20-045
20.0
10.0
45
174.3
0.000
45.000
7.2
1255
8.1
1412
9.0
1569
10.8
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-050
SB20-050
20.0
10.0
50
156.9
0.000
50.000
8.0
1255
9.0
1412
10.0
1569
12.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-055
SB20-055
20.0
10.0
55
142.7
0.000
55.000
8.8
1255
9.9
1412
11.0
1569
13.2
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-060
SB20-060
20.0
10.0
60
130.7
0.000
60.000
9.6
1255
10.8
1412
12.0
1569
14.4
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-065
SB20-065
20.0
10.0
65
120.7
0.000
65.000
10.4
1255
11.7
1412
13.0
1569
15.6
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-070
SB20-070
20.0
10.0
70
112.1
0.000
70.000
11.2
1255
12.6
1412
14.0
1569
16.8
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-075
SB20-075
20.0
10.0
75
104.6
0.000
75.000
12.0
1255
13.5
1412
15.0
1569
18.0
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-080
SB20-080
20.0
10.0
80
98.0
0.000
80.000
12.8
1255
14.4
1412
16.0
1569
19.2
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-090
SB20-090
20.0
10.0
90
87.2
0.000
90.000
14.4
1255
16.2
1412
18.0
1569
21.6
1883
4,76 x 3,92
3.920
SB20-100
SB20-100
20.0
10.0
100
78.4
0.000
100.000
16.0
1255
18.0
1412
20.0
1569
24.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-125
SB20-125
20.0
10.0
125
62.8
0.000
125.000
20.0
1255
22.5
1412
25.0
1569
30.0
1882
4,76 x 3,92
3.920
SB20-150
SB20-150
20.0
10.0
150
52.3
0.000
150.000
24.0
1255
27.0
1412
30.0
1569
36.0
1881
4,76 x 3,92
3.920
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D