CRB2/CDRB2-Z - Rotary Actuator/Vane Type
SMC
bp3_rotary_actuator
CRB2-Z Rotary Actuator Vane Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_rotary_actuator/crb2-z/crb2_asmtab.prj},{NB=CRB2BW15-90SZ(B_0)},{SIZE=15},{A=34.000},{B=20.000},{B1=25.000},{C=29.000},{C1=9.000},{D=18.000},{E=5.000},{F=12.000},{G=1.500},{H=15.500},{J=6.000},{K=10.000},{L=0.500},{M=14.000},{M1=10.500},{ME=11.000},{N1=10.500},{NE=10.000},{P=29.000},{Q1A=3.000},{Q1P=0.500},{R1=2.900},{R1D=4.000},{S1=3.500},{S2A=3.000},{S2P=0.500},{T=7.600},{TX=21.000},{U=3.000},{V=29.000},{W=21.000},{W1=35.000},{W2=36.000},{X=11.000},{X1=48.000},{BOLTS=2.500},{BOLTK=3.000},{BOLTDK=5.000},{FV1=29.000},{FV2=37.000},{FD=3.500},{FD2=2.500},{MOUNT=B},{MAGNET=},{SHAFT=W},{ANGLE=90},{VANE=S},{PORT=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{POS=B},{OMSC1=},{OMSC2=},{OMSC3=},{OMSC4=},{OMSC7=},{OMSC30=},{OMSCX5=},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
Q3
[mm]
R
[mm]
TX
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X1
[mm]
FV1
[mm]
FV2
[mm]
FD
[mm]
FD2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
Y
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
CRB2BW10-90SZ
10
22.000
29.000
8.000
14.000
5.000
9.000
0.500
9.500
M3 x 0.5 depth 6
-
M3 x 0.5
17.000
35.000
31.000
41.000
25.000
33.000
3.500
2.500
3.000
1.000
18.500
30.000
37.000
CRB2BW15-90SZ
15
25.000
29.000
9.000
18.000
6.000
10.000
0.500
14.000
M3 x 0.5 depth 10
M3 x 0.5 depth 5
M3 x 0.5
21.000
35.000
36.000
48.000
29.000
37.000
3.500
2.500
4.000
1.500
18.500
39.500
47.000
CRB2BW20-90SZ
20
34.500
30.000
10.000
20.000
7.000
10.000
0.500
20.000
M4 x 0.7 depth 13.5
M4 x 0.7 depth 7.5
M5 x 0.8
26.000
0.000
44.000
59.000
36.000
46.000
4.500
3.200
4.500
1.500
25.000
50.500
59.000
CRB2BW30-90SZ
30
47.500
31.000
13.000
22.000
8.000
12.000
1.000
26.000
M5 x 0.8 depth 18
M5 x 0.8 depth 10
M5 x 0.8
29.000
0.000
52.000
69.000
44.000
55.000
5.500
3.200
5.000
2.000
25.000
64.000
75.000
CRB2BW40-90SZ
40
53.000
31.000
15.000
30.000
9.000
20.000
1.000
31.000
M5 x 0.8 depth 16
M5 x 0.8 depth 10
M5 x 0.8
38.000
0.000
64.000
85.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.500
4.500
31.000
79.500
90.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D