HF2A-ASG-V - Water Resistant Stainless Steel Speed Controller with One-touch Fitting
SMC
bp3_flow_control_equipment
hf2a-asg-v
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/hf2a-asg-v/hf2a_asg.prj},{NB=HF2A-ASG4201-04-10V},{D=10},{TR=20.955},{H1=27},{H2=22},{D1=16.7},{A=57},{L1=33.5},{L2=47.9},{L3=33.3},{L4=64},{M=17.0},{CNSMASSEXACT=143},{A1=14.100},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{A5=7.100},{A6=14.350},{A7=13.950},{A8=2.000},{A9=13.500},{A10=10.500},{A11=11.600},{A12=8.800},{A13=11.000},{A14=0.000},{A15=0.000},{A16=5.100},{A17=10.350},{A18=0.000},{A19=0.000},{A20=3.250},{A21=3.900},{A22=4.000},{A23=40.000},{A24=9.500},{A25=6.480},{A26=7.330},{A27=7.000},{A28=0.020},{A29=7.060},{A30=0.980},{A31=7.940},{A32=0.940},{A33=23.050},{A34=6.800},{A35=12.800},{A36=31.850},{A37=13.300},{A38=5.070},{A39=10.189},{A40=25.900},{A41=16.100},{B1=10.200},{B2=14.790},{B3=1.400},{CONTROL=0},{OPTION=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
HF2A-ASG1201-M5-04V
HF2A-ASG12*1-M5-04V
HF2A-ASG1201-M5-04V
4
M5x0.8
9
9
9.0
32
16.3
21.6
15.1
35
12.6
12
HF2A-ASG1201-M5-06V
HF2A-ASG12*1-M5-06V
HF2A-ASG1201-M5-06V
6
M5x0.8
9
9
11.7
32
21.0
26.3
15.1
35
13.6
14
HF2A-ASG2201-01-06V
HF2A-ASG22*1-01-06*V
HF2A-ASG2201-01-06V
6
R1/8
13
11
11.7
37
21.8
28.9
18.3
40
13.6
26
HF2A-ASG2201-01-08V
HF2A-ASG22*1-01-08*V
HF2A-ASG2201-01-08V
8
R1/8
13
11
13.7
37
24.7
31.8
18.3
40
16.1
27
HF2A-ASG2201-02-06V
HF2A-ASG22*1-02-06*V
HF2A-ASG2201-02-06V
6
R1/4
17
14
11.7
42
24.0
33.3
23.0
48
13.6
47
HF2A-ASG2201-02-08V
HF2A-ASG22*1-02-08*V
HF2A-ASG2201-02-08V
8
R1/4
17
14
13.7
42
27.6
36.9
23.0
48
16.1
49
HF2A-ASG2201-02-10V
HF2A-ASG22*1-02-10*V
HF2A-ASG2201-02-10V
10
R1/4
17
14
16.7
42
30.0
39.2
23.0
48
17.0
53
HF2A-ASG3201-03-08V
HF2A-ASG32*1-03-08*V
HF2A-ASG3201-03-08V
8
R3/8
22
19
13.7
49
29.2
41.1
26.9
55
16.1
89
HF2A-ASG3201-03-10V
HF2A-ASG32*1-03-10*V
HF2A-ASG3201-03-10V
10
R3/8
22
19
16.7
49
31.2
43.1
26.9
55
17.0
92
HF2A-ASG4201-04-10V
HF2A-ASG42*1-04-10*V
HF2A-ASG4201-04-10V
10
R1/2
27
22
16.7
57
33.5
47.9
33.3
64
17.0
143
HF2A-ASG4201-04-12V
HF2A-ASG42*1-04-12*V
HF2A-ASG4201-04-12V
12
R1/2
27
22
19.6
57
35.5
49.9
33.3
64
18.6
148
HF2A-ASG2201-G01-06V
HF2A-ASG22*1-G01-06*V
HF2A-ASG2201-G01-06V
6
G1/8
13
11
11.7
35
21.8
28.9
18.3
40
13.6
26
HF2A-ASG2201-G01-08V
HF2A-ASG22*1-G01-08*V
HF2A-ASG2201-G01-08V
8
G1/8
13
11
13.7
35
24.7
31.7
18.3
40
16.1
28
HF2A-ASG2201-G02-06V
HF2A-ASG22*1-G02-06*V
HF2A-ASG2201-G02-06V
6
G1/4
17
14
11.7
40
24.0
33.2
23.0
48
13.6
48
HF2A-ASG2201-G02-08V
HF2A-ASG22*1-G02-08*V
HF2A-ASG2201-G02-08V
8
G1/4
17
14
13.7
40
27.6
36.8
23.0
48
16.1
50
HF2A-ASG2201-G02-10V
HF2A-ASG22*1-G02-10*V
HF2A-ASG2201-G02-10V
10
G1/4
17
14
16.7
40
30.0
39.1
23.0
48
17.0
54
HF2A-ASG3201-G03-08V
HF2A-ASG32*1-G03-08*V
HF2A-ASG3201-G03-08V
8
G3/8
22
19
13.7
47
29.9
41.0
26.9
55
16.1
92
HF2A-ASG3201-G03-10V
HF2A-ASG32*1-G03-10*V
HF2A-ASG3201-G03-10V
10
G3/8
22
19
16.6
47
31.2
43.0
26.9
55
17.0
95
HF2A-ASG4201-G04-10V
HF2A-ASG42*1-G04-10*V
HF2A-ASG4201-G04-10V
10
G1/2
27
22
16.6
55
33.5
47.6
33.3
64
17.0
150
HF2A-ASG4201-G04-12V
HF2A-ASG42*1-G04-12*V
HF2A-ASG4201-G04-12V
12
G1/2
27
22
19.6
55
35.5
49.6
33.3
64
18.6
155
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D