ASP UB M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal type/Thread Type: M5, 10-32UNF
SMC
bp3_flow_control_equipment
With Pilot Check Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asp/asp_ub_m5_u10.prj},{NB=ASP-UB06E-U10},{GUI=ASP-UB06E-U10},{MODEL=ASP-UB06E-U10},{DD1=4},{DD2=6},{T=10/32UNF},{D1=2.9},{D2=9.3},{D3=10.4},{D4=9.6},{D5=9.4},{L1=53.9},{L2=48.6},{L3=38.1},{L4=17.8},{L5UL=52.3},{L5L=51.2},{L6=18.60},{L7=23.3},{L8=20.2},{L9=2.5},{H1=17.1},{H2=13.7},{H3=8.1},{H4=27.9},{H5=22.7},{H6=11.2},{H7=11.5},{M1=12.7},{M2=13.3},{CNSMASSEXACT=26},{A1=20.23},{A2=9.70},{A3=1.50},{A4=0.78},{A5=6.79},{A6=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
T
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5UL
[mm]
L5L
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASP-UB04E-M5
ASP-UB04E-M5
ASP-UB04E-M5
4
4
M5x0.8
2.9
9.3
8.2
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB04E-U10
ASP-UB04E-U10
ASP-UB04E-U10
4
4
10/32UNF
2.9
9.3
8.2
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
25
ASP-UB06E-M5
ASP-UB06E-M5
ASP-UB06E-M5
4
6
M5x0.8
2.9
9.3
10.4
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB06E-U10
ASP-UB06E-U10
ASP-UB06E-U10
4
6
10/32UNF
2.9
9.3
10.4
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB04-M5
ASP-UB04-M5
ASP-UB04-M5
4
4
M5x0.8
0.0
9.3
8.2
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB04-U10
ASP-UB04-U10
ASP-UB04-U10
4
4
10/32UNF
0.0
9.3
8.2
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB06-M5
ASP-UB06-M5
ASP-UB06-M5
4
6
M5x0.8
0.0
9.3
10.4
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
27
ASP-UB06-U10
ASP-UB06-U10
ASP-UB06-U10
4
6
10/32UNF
0.0
9.3
10.4
9.6
9.4
52.8
47.5
38.1
17.8
52.3
51.2
18.60
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
27
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D