AS1200-4200 - Speed Controller Standard/Metal Body Elbow Style
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as1200-4200.prj},{NB=AS1400-M3},{IDNR=},{MODEL=AS},{BODY=(1) M3-M5},{STYLE=(4) Direct connection flat elbow},{CONTROLLED=0},{THREAD=},{OPTIONS=},{MADE=},{NUT=},{PORT=(M3) M3},{T1=0},{T1N=0.000},{T1K=0.00},{T2=0},{T2N=0.000},{T2K=0.00},{L1=0.0},{L2MAX=0},{L2MIN=0},{L2=0.0},{L3=0.00},{D1=0.0},{D2=0.0},{AMAX=0},{AMIN=0},{A=0.0},{B=0.00},{C1=0.00},{C2=0.00},{D=0.00},{E=0.00},{F=0.0},{I=0.0},{J=0.00},{KN=0},{KK=0.00},{L=0},{M=0.00},{N=0.000},{O=0.0},{P=0.0},{Q=0.00},{R=0.00},{S=0},{T=0},{C=2.6},{TIF=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BODY
Body size
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2MAX
L2 MAX.
[mm]
L2MIN
L2 MIN.
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
AMAX
A MAX.
[mm]
AMIN
A MIN.
[mm]
TIF
ⁿ/ₐ
AS1200-M3
(1) M3-M5
(2) Direct connection elb...
(M3) M3
M3
M3
4.5
6.6
23.5
21.5
8.00
5.0
5.0
20.5
18.5
1
AS1200-M5
(1) M3-M5
(2) Direct connection elb...
(M5) M5
M5
M5
8.0
10.0
28.3
25.5
10.30
9.0
9.0
25
22.2
1
AS1200-U10/32
(1) M3-M5
(2) Direct connection elb...
(U10/32) 10-32UNF
10-32UNF
10-32UNF
8.0
10.0
28.3
25.5
10.30
9.0
9.0
25
22.2
1
AS1400-M3
(1) M3-M5
(4) Direct connection fla...
(M3) M3
0
0
0.0
0.0
0
0
0.00
0.0
0.0
0
0
2
AS2200-01
(2) 1/8-1/4
(2) Direct connection elb...
(01) 1/8
1/8
1/8
12.0
18.0
36.4
31.4
14.10
14.3
14.6
32.4
27.4
3
AS2200-02
(2) 1/8-1/4
(2) Direct connection elb...
(02) 1/4
1/4
1/4
17.0
27.2
40.8
35.8
17.95
18.0
19.5
34.8
29.8
3
AS3200-02
(3) 3/8
(2) Direct connection elb...
(02) 1/4
1/4
1/4
17.0
26.0
56.3
51.3
25.60
26.0
26.0
50.3
45.3
3
AS3200-03
(3) 3/8
(2) Direct connection elb...
(03) 3/8
3/8
3/8
19.0
30.0
46.9
41.9
20.80
22.5
24.3
40.6
35.6
3
AS4200-04
(4) 1/2
(2) Direct connection elb...
(04) 1/2
1/2
1/2
24.0
38.5
55.6
50.6
26.70
27.5
28.5
47.4
42.4
3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D