JA - Floating Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/accessories/ja.prj},{NB=JA40-12-125(0)_C96},{BORE=40},{MODEL=JA40-12-125},{THREAD=M12x1.25},{THREAD2=0},{MR=12.0},{MP=1.250},{A=60.0},{B=20.0},{C=20.0},{D=31.0},{E=6.0},{F=11},{G=11.0},{H=22},{P=13},{U=0.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread nominal size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
U
[mm]
JA30-10-125
32
JA30-10-125
M10x1.25
49.5
19.5
19.5
24.0
5.0
8
8.0
17
9
0.50
JA40-12-125
40
JA40-12-125
M12x1.25
60.0
20.0
20.0
31.0
6.0
11
11.0
22
13
0.75
JA50-16-150
50, 63
JA50-16-150
M16x1.5
71.5
22.0
22.0
41.0
7.5
14
13.5
27
15
1.00
JAH50-20-150
80, 100
JAH50-20-150
M20x1.5
101.0
28.0
31.0
59.5
11.5
24
16.0
32
18
2.00
JA125-27-200
125
JA125-27-200
M27x2
123.0
34.0
38.0
66.0
13.0
27
20.0
42
24
2.00
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D