SS5V1-EX120 16 - Cassette Base: EX120 Integrated-type (For Output) Serial Transmission System
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series SV
SV1000 5 Port Solenoid Valve
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/sv/sv1000/manifold_assembly/ss5v1_ex120_16_asmtab.prj},{NB=SS5V1-16S3QD-02U-C3_00-5FU_11_D},{BASE=(16) Cassette base},{SIUNIT=Q},{VS=2},{LOCATION=U},{BLOCK=},{PORT=C3},{RAIL=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{VALVE=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../ss5v1_ex120/assembly/ss5v1_ex120_16_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BASE
Base type
ⁿ/ₐ
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
ⁿ/ₐ
VV
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
Rated voltage
ⁿ/ₐ
JUDGE
Judgement of solenoids number
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
SS5V1-16S3QD-02U-C3_00-5F...
(16) Cassette base
4
Valve SPEC=>
(5) 24 VDC
In allowable range
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D