LVH-AD/ND - Manually Operated, Organic Solvents Compatible
SMC
bp1_process_valve
LVH Manually Operated Integral Fitting Type/Threaded Type
Single Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/lvh/single_unit/lvh-d_asmtab.prj},{NB=LVH30M-D10-AD},{BODY=(3) Body class:3 Orifice dia.:ø8},{FITTING=D},{TUBING=10},{MATERIAL=AD},{OPTION2=},{THREAD=0},{A=36},{B=47},{C=78.6},{E=16.5},{K=37.0},{L=26.0},{M=M6 x 1 depth 8},{MN=6},{MP=1.00},{MD=8},{N=37.5},{R=M5 x 0.8},{RN=5},{RP=0.8},{S=35.9},{Y=32},{PPATH=lvh-d/assembly/lvh-d_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BODY
Body class
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
LVH20M-D06-AD
(2) Body class:2 Orifice ...
30
30
54.5
12.0
22.0
22.0
M5 x 0.8 depth 5
25.5
M3 x 0.5
31.1
32
LVH30M-D10-AD
(3) Body class:3 Orifice ...
36
47
78.6
16.5
37.0
26.0
M6 x 1 depth 8
37.5
M5 x 0.8
35.9
32
LVH40M-D12-AD
(4) Body class:4 Orifice ...
46
60
85.9
16.5
47.5
33.5
M8 x 1.25 depth 10
40.0
M5 x 0.8
44.0
40
LVH50M-D19-AD
(5) Body class:5 Orifice ...
58
75
120.0
23.0
60.0
43.0
M8 x 1.25 depth 10
55.0
M5 x 0.8
55.1
50
LVH60M-D25-AD
(6) Body class:6 Orifice ...
58
75
129.0
27.0
60.0
43.0
M8 x 1.25 depth 10
64.0
M5 x 0.8
55.1
50
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D