VHK1 - Finger Valve Standard Type/1(P)/2(A): One-touch Fitting
SMC
bp1_all_air_system
VHK Finger Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_all_air_system/vhk/vhk1_asmtab.prj},{NB=VHK2-10F-08F},{GUI=VHK*-10F-08F},{VALVE=2},{COLOR=(-) Gray(2 port valve)/Blue(3 port valve)},{BRACKET=},{ODP=10.00},{ODA=8.00},{H=22},{L1=46},{L2=58.5},{L3=30.5},{L4=28.0},{L5=21.5},{L6=4.0},{M1=20.8},{M2=18.7},{Q=14},{EA1=13.7},{EA2=3.2},{CNSMASSEXACT=28},{BA=VHK-B2A},{C=49.0},{D=17.0},{E=1},{F=30},{G=25},{J=21.5},{K=31},{A=0},{PPATH=vhk1/assembly/vhk1_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
COLOR
Knob color
ⁿ/ₐ
ODP
Applicable tubing O.D.
[mm]
ODA
Applicable tubing O.D.
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Q
[mm]
EA1
Effective area
[mm^2]
EA2
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
BA
Bracket assembly no.
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
VHK2-04F-04F
VHK*-04F-04F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
4.00
4.00
18
41
47.6
23.8
23.8
16.5
3.5
15.8
15.8
11
3.4
1.2
15
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-06F-04F
VHK*-06F-04F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
6.00
4.00
18
41
48.0
24.3
23.7
16.5
3.5
16.8
15.8
11
5.1
1.2
15
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-06F-06F
VHK*-06F-06F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
6.00
6.00
18
41
48.6
24.3
24.3
16.5
3.5
16.8
16.8
11
7.2
1.2
16
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-08F-06F
VHK*-08F-06F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
8.00
6.00
18
41
50.5
26.2
24.3
16.5
3.5
18.7
16.8
11
9.0
1.2
16
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-08F-08F
VHK*-08F-08F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
8.00
8.00
18
41
52.4
26.2
26.2
16.5
3.5
18.7
18.7
11
9.7
1.2
17
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-10F-08F
VHK*-10F-08F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
10.00
8.00
22
46
58.5
30.5
28.0
21.5
4.0
20.8
18.7
14
13.7
3.2
28
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-10F-10F
VHK*-10F-10F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
10.00
10.00
22
46
61.0
30.5
30.5
21.5
4.0
20.8
20.8
14
16.1
3.2
29
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-12F-10F
VHK*-12F-10F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
12.00
10.00
22
46
62.0
31.5
30.5
21.5
4.0
21.8
20.8
14
17.0
3.2
31
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-12F-12F
VHK*-12F-12F
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
12.00
12.00
22
46
63.0
31.5
31.5
21.5
4.0
21.8
21.8
14
17.5
3.2
32
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-07F-07F-X205
VHK*-07F-07F-X205
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
6.50
6.50
18
41
48.6
24.3
24.3
16.5
3.5
16.8
16.8
11
7.2
1.2
16
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-09F-09F-X216
VHK*-09F-09F-X216
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
8.00
8.00
18
41
52.4
26.2
26.2
16.5
3.5
18.7
18.7
11
9.7
1.2
17
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-11F-11F-209
VHK*-11F-11F-X209
(-) Gray(2 port valve)/Bl...
9.65
9.65
22
46
61.0
30.5
30.5
21.5
4.0
20.8
20.8
14
16.1
3.2
29
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D