DIN 7989 A - FN 505 - feuerverzinkt - Washers for steel structures, part 2, product grade A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 7989 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_7989_a/st/din_7989_a_tzn_fn505.prj},{NB=SFS FN 505 302524 Scheibe DIN 7989-2 Stahl feuerverzinkt 20-A},{ARTNR=302524},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=505},{NENN1=20},{D1=22.0},{D3=22.52},{D2=37.0},{D4=36.00},{H=8±1},{H1=8},{GEW=43.7},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Hole diameter min.
[mm]
D2
External diameter max.
[mm]
H
Thickness
[mm]
SFS FN 505 132086 Scheibe...
132086
Stahl
feuerverzinkt
100
505
11.0
21.0
8±1
SFS FN 505 331641 Scheibe...
331641
Stahl
feuerverzinkt
200
505
11.0
21.0
8±1
SFS FN 505 132087 Scheibe...
132087
Stahl
feuerverzinkt
100
505
13.5
24.0
8±1
SFS FN 505 132088 Scheibe...
132088
Stahl
feuerverzinkt
200
505
14.0
24.0
8±1
SFS FN 505 132089 Scheibe...
132089
Stahl
feuerverzinkt
100
505
18.0
30.0
8±1
SFS FN 505 132090 Scheibe...
132090
Stahl
feuerverzinkt
200
505
17.5
30.0
8±1
SFS FN 505 302524 Scheibe...
302524
Stahl
feuerverzinkt
50
505
22.0
37.0
8±1
SFS FN 505 132094 Scheibe...
132094
Stahl
feuerverzinkt
100
505
22.0
37.0
8±1
SFS FN 505 132096 Scheibe...
132096
Stahl
feuerverzinkt
100
505
24.0
39.0
8±1
SFS FN 505 132097 Scheibe...
132097
Stahl
feuerverzinkt
50
505
26.0
44.0
8±1
SFS FN 505 132098 Scheibe...
132098
Stahl
feuerverzinkt
100
505
26.0
44.0
8±1
SFS FN 505 132100 Scheibe...
132100
Stahl
feuerverzinkt
100
505
30.0
50.0
8±1
SFS FN 505 132101 Scheibe...
132101
Stahl
feuerverzinkt
50
505
33.0
56.0
8±1
SFS FN 505 132103 Scheibe...
132103
Stahl
feuerverzinkt
50
505
36.0
59.0
8±1
SFS FN 505 132104 Scheibe...
132104
Stahl
feuerverzinkt
50
505
39.0
66.0
8±1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D