158 - Sechskant-Setzmuttern Stahl verzinkt blau
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Setztmuttern und Einschlagmuttern
FN 158
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/setztmuttern_und_einschlagmuttern/fn_158/fn_158.prj},{NB=SFS 112980},{ARTNR=112980},{FN=FN158},{TYP=F4},{MARKE=},{MAT=},{MKT=6KtSzMu St znb,M12H12,8,100},{LTEXT1=Sechskant-Setzmuttern},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=},{LTEXT4=M 12 H1 2,8},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=verzinkt blau passiviert},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=158},{GEW=M12},{D1=M12},{D=12},{D1X=10.106},{P=1.750},{H1=2.8},{D2=14.85},{BD=3},{H2=10.0},{S=17.0},{E=21.100},{D3=14.500},{H11=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
H1
Dicke
[mm]
D1XH1
d1xh1
ⁿ/ₐ
D2
Durchmesser
[mm]
BD
Blechdicke
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
SFS 112961
112961
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M3H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 3 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M3
0.9
M3x0.9
4.70
1
3.0
5.5
6.010
SFS 112962
112962
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M3H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M3 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M3
0.9
M3x0.9
4.70
1
3.0
5.5
6.010
SFS 112964
112964
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M4H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 4 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M4
0.9
M4x0.9
5.70
1
3.2
7.0
7.660
SFS 112965
112965
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M4H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M4 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M4
0.9
M4x0.9
5.70
1
3.2
7.0
7.660
SFS 112967
112967
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M5H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 5 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M5
0.9
M5x0.9
6.75
1
4.0
8.0
8.790
SFS 112968
112968
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M5H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M5 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M5
0.9
M5x0.9
6.75
1
4.0
8.0
8.790
SFS 112971
112971
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M6H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 6 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M6
0.9
M6x0.9
8.25
1
5.0
10.0
11.050
SFS 112972
112972
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M6H10,9,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M6 H1 0,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M6
0.9
M6x0.9
8.25
1
5.0
10.0
11.050
SFS 112974
112974
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M8H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 8 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M8
1.8
M8x1.8
10.35
2
6.5
13.0
14.380
SFS 112975
112975
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M8H11,8,50...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M8 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
500
M8
1.8
M8x1.8
10.35
2
6.5
13.0
14.380
SFS 112977
112977
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M10H11,8,1...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 10 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M10
1.8
M10x1.8
12.85
2
8.0
15.0
18.900
SFS 112980
112980
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M12H12,8,1...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 12 H1 2,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M12
2.8
M12x2.8
14.85
3
10.0
17.0
21.100
SFS 112981
112981
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M12H12,8,1...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M12 H1 2,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M12
2.8
M12x2.8
14.85
3
10.0
17.0
21.100
SFS 112985
112985
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M4H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 4 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M4
1.8
M4x1.8
5.70
2
4.5
7.0
7.660
SFS 112987
112987
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M4H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M4 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M4
1.8
M4x1.8
5.70
2
4.5
7.0
7.660
SFS 112988
112988
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M5H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 5 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M5
1.8
M5x1.8
6.75
2
5.0
8.0
8.790
SFS 112989
112989
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M5H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M5 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M5
1.8
M5x1.8
6.75
2
5.0
8.0
8.790
SFS 142096
142096
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M6H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 6 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M6
1.8
M6x1.8
8.25
2
5.0
10.0
11.050
SFS 142097
142097
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M6H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M6 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M6
1.8
M6x1.8
8.25
2
5.0
10.0
11.050
SFS 142539
142539
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M3H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M 3 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M3
1.8
M3x1.8
4.70
2
3.0
5.5
6.010
SFS 142540
142540
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M3H11,8,10...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M3 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
1000
M3
1.8
M3x1.8
4.70
2
3.0
5.5
6.010
SFS 145001
145001
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M16H12,4,1...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M16 H1 2,4
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M16
2.4
M16x2.4
18.85
3
13.0
22.0
26.750
SFS 145002
145002
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M20H13,9,1...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M20 H1 3,9
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
100
M20
3.9
M20x3.9
23.40
4
16.0
27.0
32.950
SFS 310980
310980
FN158
F4
6KtSzMu St znb,M10H11,8,2...
Sechskant-Setzmuttern
Stahl verzinkt blau
M10 H1 1,8
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau passiviert
200
M10
1.8
M10x1.8
12.85
2
8.0
15.0
18.900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D