2793 - AMECOIL SR Gewindeeinsätze Standard A2
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fn_2793.prj},{NB=SFS 138118},{ARTNR=138118},{FN=FN2793},{TYP=F4},{MARKE=AMECOIL},{MAT=1376772},{MKT=AME SR GewEins A2,MF10x1,25x1,5D,100},{LTEXT1=AMECOIL SR Gewindeeinsätze Typ Standard},{LTEXT2=rostfrei 18/8 Feingewinde},{LTEXT4=MF 10x1,25x1,5D (15,0)},{WERKSTOFF=},{OBERFLAECHE=},{VERPACKUNG=},{SFSNR=MIN},{GEW=M10x1.25},{D1=M10x1.25},{L=15},{D=10.000},{D1X=8.647},{P=1.250},{L1N=1.5d},{L1=15.000},{AZW=9.700},{DAMIN=12.100},{DA=12.500},{D2=10.400},{L3=21.200},{GW=EG M10x1.25},{L4=15.000},{L2=13.750},{L6=13.200},{L5=0.3 bis 0.9},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT
Lief.mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
SFS 138108
138108
FN2793
F4
AMECOIL
1372106
AME SR GewEins A2,MF8x1x1...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8 Feingewinde
MF 8x1x1,5D (12.0)
M8x1
12
SFS 138118
138118
FN2793
F4
AMECOIL
1376772
AME SR GewEins A2,MF10x1,...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8 Feingewinde
MF 10x1,25x1,5D (15,0)
M10x1.25
15
SFS 138138
138138
FN2793
F4
AMECOIL
1376861
AME SR GewEins A2,MF16x1,...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8 Feingewinde
MF 16x1,5x1,5D (24,0)
M16x1.5
24
SFS 309908
309908
FN2793
F4
AMECOIL
1376810
AME SR GewEins A2,MF12x1,...
AMECOIL SR Gewindeeinsätz...
rostfrei 18/8 Feingewinde
MF 12x1,25x1,5D (18,0)
M12x1.25
18
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D