1263 - RAMPA Gewindebuchsen Typ BAN Stahl verzinkt gelb
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/fn_1263.prj},{NB=150332},{ARTNR=150332},{FN=1263},{TYP=F4},{MARKE=RAMPA},{MKT=RAM GewBuc Ty BAN St zng,M6x12,100},{LTEXT1=RAMPA Gewindebuchsen Typ BAN},{LTEXT2=Stahl verzinkt gelb},{LTEXT4=M 6x12},{D1=M6},{L=12},{D2=10.0},{NDM=6},{P2=1.50},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Gewinde
[mm]
150329
150329
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 4x8
M4
8
6.5
150330
150330
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 4x8
M4
8
6.5
150331
150331
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 5x10
M5
10
8.0
150332
150332
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 6x12
M6
12
10.0
150333
150333
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 8x14
M8
14
12.0
150334
150334
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 8x14
M8
14
12.0
150335
150335
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 10x18
M10
18
14.0
150336
150336
1263
F4
RAMPA
RAM GewBuc Ty BAN St zng,...
RAMPA Gewindebuchsen Typ ...
Stahl verzinkt gelb
M 12x22
M12
22
16.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D