WS-T-7 - SFS Stabdübel WS-T
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Holzbaubefestiger
WS-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzbaubefestiger/ws_t/ws_t_7.prj},{NB=SFS 179605},{CNSORDERNO=WS-T-7X133},{ARTNR=179605},{MATNR=944023},{TYP=WS-T},{TEXT1=Stabdübel selbstbohrend},{TEXT2=-},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=133},{D1=10.7},{D2=7.0},{D3=6.2},{D4=7.3},{D5=8.8},{LH=140},{LB=12},{LEF=121},{GW=36.496},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
LH
Holzdicke
[mm]
LB
Länge Bohrplättchen
[mm]
LEF
effektive Länge
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 491147 Stabdübel selb...
WS-T-7X73
491147
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
73
10.7
7.0
80
12
61
19.037
SFS 491148 Stabdübel selb...
WS-T-7X93
491148
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
93
10.7
7.0
100
12
81
24.786
SFS 179604 Stabdübel selb...
WS-T-7X113
179604
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
113
10.7
7.0
120
12
101
30.599
SFS 179605 Stabdübel selb...
WS-T-7X133
179605
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
133
10.7
7.0
140
12
121
36.496
SFS 179606 Stabdübel selb...
WS-T-7X153
179606
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
153
10.7
7.0
160
12
141
42.415
SFS 179607 Stabdübel selb...
WS-T-7X173
179607
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
173
10.7
7.0
180
12
161
48.185
SFS 179608 Stabdübel selb...
WS-T-7X193
179608
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
193
10.7
7.0
200
12
181
54.352
SFS 179609 Stabdübel selb...
WS-T-7X213
179609
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
213
10.7
7.0
220
12
201
59.603
SFS 179610 Stabdübel selb...
WS-T-7X233
179610
WS-T
Stabdübel selbstbohrend
233
10.7
7.0
240
12
221
65.614
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D