5066 - fischer Langschaftdübel mit Senkkopfschraube SXR T
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/langschaftduebel/langschd_sxr_t_asmtab.prj},{NB=SFS 417736},{ARTNR=417736},{FN=5066},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=46265},{MKT=FI 46265 LSchDü,SXR10x120T,50},{LTEXT1=FISCHER Langschaftdübel SXR 10},{LTEXT2=mit Senkkopfschraube T40 Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=SXR 10x120 T (46265)},{D0=10},{TD=130},{HEF=50},{L=120},{TFIX=70},{DSXLS=7x127},{PPATH=langschd_sxr_t_2_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
ⁿ/ₐ
HEF
min. Verankerungstiefe
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
DSXLS
DS x LS
[mm]
SFS 456056
456056
5066
F4
FISCHER
503000
FI 503000 LSchDü SXR8x80T...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 8x80 T (503000)
8
90
50
80
30
6x85
SFS 456057
456057
5066
F4
FISCHER
503001
FI 503001 LSchDü SXR8x100...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 8x100 T (503001)
8
110
50
100
50
6x105
SFS 417734
417734
5066
F4
FISCHER
46263
FI 46263 LSchDü,SXR10x80T...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x80 T (46263)
10
90
50
80
30
7x87
SFS 417735
417735
5066
F4
FISCHER
46264
FI 46264 LSchDü,SXR10x100...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x100 T (46264)
10
110
50
100
50
7x107
SFS 417736
417736
5066
F4
FISCHER
46265
FI 46265 LSchDü,SXR10x120...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x120 T (46265)
10
130
50
120
70
7x127
SFS 417737
417737
5066
F4
FISCHER
46266
FI 46266 LSchDü,SXR10x140...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x140 T (46266)
10
150
50
140
90
7x147
SFS 417738
417738
5066
F4
FISCHER
46267
FI 46267 LSchDü,SXR10x160...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x160 T (46267)
10
170
50
160
110
7x167
SFS 417739
417739
5066
F4
FISCHER
46268
FI 46268 LSchDü,SXR10x180...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x180 T (46268)
10
190
50
180
130
7x187
SFS 417740
417740
5066
F4
FISCHER
46269
FI 46269 LSchDü,SXR10x200...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x200 T (46269)
10
210
50
200
150
7x207
SFS 417741
417741
5066
F4
FISCHER
46270
FI 46270 LSchDü,SXR10x230...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x230 T (46270)
10
240
50
230
180
7x237
SFS 417742
417742
5066
F4
FISCHER
46271
FI 46271 LSchDü,SXR10x260...
FISCHER Langschaftdübel S...
mit Senkkopfschraube T40 ...
SXR 10x260 T (46271)
10
270
50
260
210
7x267
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D