ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 363 - verzinkt blau - Cross recessed countersunk flat head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7050 C-H
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7050_c_h/st/iso_7050_c_h_a2k_fn363.prj},{NB=SFS FN 363 135964 Blechschraube ISO 7050 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x32-C-H},{ARTNR=135964},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=363},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=32.0},{DK=8.400},{K=2.600},{A=1.400},{R=1.600},{MH=4.600},{Y=3.700},{TH=2.600},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
TH
Depth of the driving feature Form H
[mm]
SFS FN 363 281336 Blechsc...
281336
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.2
1.630
0.800
6.5
3.800
1.100
0.800
0.800
1.900
2.000
1.200
SFS FN 363 135903 Blechsc...
135903
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.2
1.630
0.800
9.5
3.800
1.100
0.800
0.800
1.900
2.000
1.200
SFS FN 363 280840 Blechsc...
280840
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.2
1.630
0.800
13.0
3.800
1.100
0.800
0.800
1.900
2.000
1.200
SFS FN 363 135905 Blechsc...
135905
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.9
2.180
1.100
6.5
5.500
1.700
1.100
1.200
3.200
2.600
2.100
SFS FN 363 135907 Blechsc...
135907
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.9
2.180
1.100
9.5
5.500
1.700
1.100
1.200
3.200
2.600
2.100
SFS FN 363 135909 Blechsc...
135909
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.9
2.180
1.100
13.0
5.500
1.700
1.100
1.200
3.200
2.600
2.100
SFS FN 363 135911 Blechsc...
135911
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.9
2.180
1.100
16.0
5.500
1.700
1.100
1.200
3.200
2.600
2.100
SFS FN 363 135913 Blechsc...
135913
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.9
2.180
1.100
19.0
5.500
1.700
1.100
1.200
3.200
2.600
2.100
SFS FN 363 135915 Blechsc...
135915
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
363
2.9
2.180
1.100
22.0
5.500
1.700
1.100
1.200
3.200
2.600
2.100
SFS FN 363 135917 Blechsc...
135917
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
2.9
2.180
1.100
25.0
5.500
1.700
1.100
1.200
3.200
2.600
2.100
SFS FN 363 176996 Blechsc...
176996
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.5
2.640
1.300
6.5
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135919 Blechsc...
135919
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.5
2.640
1.300
9.5
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135921 Blechsc...
135921
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.5
2.640
1.300
13.0
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135923 Blechsc...
135923
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.5
2.640
1.300
16.0
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135925 Blechsc...
135925
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.5
2.640
1.300
19.0
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135928 Blechsc...
135928
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.5
2.640
1.300
22.0
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135930 Blechsc...
135930
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
363
3.5
2.640
1.300
25.0
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135932 Blechsc...
135932
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
363
3.5
2.640
1.300
32.0
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135934 Blechsc...
135934
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
363
3.5
2.640
1.300
38.0
7.300
2.350
1.300
1.400
4.400
3.200
2.400
SFS FN 363 135936 Blechsc...
135936
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.9
2.920
1.300
9.5
7.800
2.475
1.300
1.400
4.500
3.500
2.500
SFS FN 363 150370 Blechsc...
150370
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.9
2.920
1.300
13.0
7.800
2.475
1.300
1.400
4.500
3.500
2.500
SFS FN 363 135940 Blechsc...
135940
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.9
2.920
1.300
16.0
7.800
2.475
1.300
1.400
4.500
3.500
2.500
SFS FN 363 135942 Blechsc...
135942
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
363
3.9
2.920
1.300
19.0
7.800
2.475
1.300
1.400
4.500
3.500
2.500
SFS FN 363 135944 Blechsc...
135944
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
363
3.9
2.920
1.300
22.0
7.800
2.475
1.300
1.400
4.500
3.500
2.500
SFS FN 363 135946 Blechsc...
135946
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
363
3.9
2.920
1.300
25.0
7.800
2.475
1.300
1.400
4.500
3.500
2.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D