카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Pneumatic OPERATION VALVE - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
Pneumatic OPERATION VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/pneumatic_operation_valve/pneumatic_operation_valve_jis.prj},{NB=AORES25},{STD=JIS},{A=25},{B=1},{SD=25},{L=168},{DO=43},{D1=32.3},{T=1/44},{TX=44.00},{SL=29},{SH=113},{DU=67},{W=66},{AC=R},{MB=PVC},{MS=E}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
DO
Ødo
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
W
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
AORES15
AORES15
JIS
15
1/2
15
145
30
22.3
1/37
22
113
54
66
PVC
AORES20
AORES20
JIS
20
3/4
20
149
35
26.3
1/42
25
113
54
66
PVC
AORES25
AORES25
JIS
25
1
25
168
43
32.3
1/44
29
113
67
66
PVC
AORES32
AORES32
JIS
32
1 1/4
31
242
53
38.4
1/37
32
149
87
97
PVC
AORES40
AORES40
JIS
40
1 1/2
40
238
61
48.5
1/38
35
149
87
97
PVC
AORES50
AORES50
JIS
50
2
51
275
76
60.6
1/34
38
200
107
117
PVC
AORES65
AORES65
JIS
65
2 1/2
65
321
90
76.6
1/38
45
246
128
149
PVC
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D