카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (Butt Spigot) - DIN/ISO
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_bs_din_asmtab.prj},{NB=FSFES25},{STD=DIN},{A=25},{B=1},{SD=25},{SL=15},{L=203},{L1=24},{OD=32},{T=2.4},{SH=181},{DU=65},{DA=101},{DB=63},{F=25},{M=M6 x 12},{AC=F},{MB=PVDF},{MS=E},{P=S},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_bs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
OD
ØOD
[mm]
T
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
DA
Ø
[mm]
DB
Ø
[mm]
F
[mm]
M
Mxe
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
FSFES15
FSFES15
DIN
15
1/2
15
176
30
20
1.9
177
48
101
63
25
M6 x 12
PVDF
FSFES20
FSFES20
DIN
20
3/4
20
189
24
25
1.9
176
59
101
63
25
M6 x 12
PVDF
FSFES25
FSFES25
DIN
25
1
25
203
24
32
2.4
181
65
101
63
25
M6 x 12
PVDF
FSFES32
FSFES32
DIN
32
1 1/4
31
210
25
40
2.4
183
81
101
63
25
M6 x 12
PVDF
FSFES40
FSFES40
DIN
40
1 1/2
40
272
24
50
3.0
307
96
155
90
45
M8 x 12
PVDF
FSFES50
FSFES50
DIN
50
2
50
306
28
63
3.0
306
119
155
90
45
M8 x 12
PVDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D