카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Double True Union Check Valve Ball Type (Butt Spigot) - DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
DOUBLE TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/double_true_union_check_valve_ball_type/double_true_union_check_valve_ball_typ_bs_din_iso.prj},{NB=TCF25B},{STD=DIN/ISO},{A=25},{B=1},{SD=25},{L=143},{DU=65},{L1=24},{OD=32},{T=2.4},{MB=PVDF},{MS=B},{ASTDNO=ISO10931}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
DU
ØDu
[mm]
L1
[mm]
OD
ØOD
[mm]
T
t
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
ASTDNO
Accordance Standard of Butt Spigot
ⁿ/ₐ
TCF15B
TCF15B
DIN/ISO
15
1/2
16
135
48
30
20
1.9
PVDF
ISO10931
TCF20B
TCF20B
DIN/ISO
20
3/4
20
141
59
24
25
1.9
PVDF
ISO10931
TCF25B
TCF25B
DIN/ISO
25
1
25
143
65
24
32
2.4
PVDF
ISO10931
TCF32B
TCF32B
DIN/ISO
32
1 1/4
32
154
80
25
40
2.4
PVDF
ISO10931
TCF40B
TCF40B
DIN/ISO
40
1 1/2
40
184
96
24
50
3.0
PVDF
ISO10931
TCF50B
TCF50B
DIN/ISO
50
2
50
213
119
28
63
3.0
PVDF
ISO10931
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D