카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R V 32...81 - Gear reducers R V 32...81
Rossi
A series Worm gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/a04_riduttori_e_motoriduttori_a_vite/r_v_32_81_tab.prj},{NB=A_R_V_50_UO3A_10_B3_____},{GRANDEZZA=50},{AA=50},{A=86},{B=75},{D=28},{C1=70.5},{D1=16},{E1=30},{G=67},{H=100},{H0=67},{H1=49.0},{H2=50},{H3=117},{K=9.5},{L=13},{L1=12.0},{M=100},{N=85},{P=120},{Q=3.0},{T=126},{U=95},{W1=167},{Z=53},{MASS=9},{B3=0.40},{B6=0.60},{B8=0.40},{CX1=70.500},{CX2=70.500},{DX1=19.000},{DX2=12.000},{EX1=30.000},{EX2=14.000},{Y1X1=168.000},{Y1X2=152.000},{IDNR=},{F=M6x12},{G0=-},{G1=-},{G2=-},{V0=-},{AL1=0, 'No', 1, 'Albero lento normale pos. 1', 2 , 'Albero lento normale pos. 2', 3, 'Albero lento normale bisporgente'},{ALCM1=0,'No',1,'Albero lento cavo maggiorato'},{ESECUZIONE=1},{I=10},{FC=1},{AL=0},{ALCM=0},{FB5=0},{RALC=0},{SFP=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
[mm]
AA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
Ø H7
[mm]
C0
[mm]
D0
Ø
[mm]
E0
[mm]
C1
[mm]
D1
Ø
[mm]
E1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
h11
[mm]
H0
h11
[mm]
H1
h12
[mm]
H2
h11
[mm]
H3
h11
[mm]
K
Ø
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
Ø
[mm]
N
Ø t8/h6
[mm]
P
Ø
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W1
[mm]
Y1
[mm]
Z
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
[l]
A_R_V_32_UO3A_10_B3_____
32
32
61
52
19
51.0
14
25
51.0
11
20
M5x10
48
71
48
34.5
39
80
7.0
10
8.5
75
55
90
3.0
91
66
119
124
39
3
0.16
A_R_V_40_UO3A_10_B3_____
40
40
70
62
24
59.5
16
30
57.5
14
25
M6x12
56
82
56
41.5
42
96
9.5
12
10.0
85
68
105
3.0
106
80
138
146
46
5
0.26
A_R_V_50_UO3A_10_B3_____
50
50
86
75
28
70.5
19
30
70.5
16
30
M6x12
67
100
67
49.0
50
117
9.5
13
12.0
100
85
120
3.0
126
95
167
168
53
9
0.40
A_R_V_63_UO3A_10_B3_____
63
63
102
90
32
83.0
19
40
83.0
19
30
M8x16
80
125
80
58.5
62
143
11.5
16
14.0
100
80
120
3.0
151
114
205
203
63
14
0.80
A_R_V_64_UO3A_10_B3_____
64
63
102
90
32
83.0
19
40
83.0
19
30
M8x16
80
125
80
58.5
62
143
11.5
16
14.0
100
80
120
3.0
151
114
205
203
63
14
0.80
A_R_V_80_UO3A_10_B3_____
80
80
132
106
38
103.0
24
50
103.0
24
36
M10x20
100
150
100
69.5
70
180
14.0
20
17.0
130
100
160
3.5
189
135
250
253
75
24
1.30
A_R_V_81_UO3A_10_B3_____
81
80
132
106
40
103.0
24
50
103.0
24
36
M10x20
100
150
100
69.5
70
180
14.0
20
17.0
130
100
160
3.5
189
135
250
253
75
24
1.30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D