카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R IV 100...250 - Gear reducers R IV 100...250
Rossi
A series Worm gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/a04_riduttori_e_motoriduttori_a_vite/r_iv_100_250_tab.prj},{NB=A_R_IV_126_UO2A_49.9_B3_____},{GRANDEZZA=126},{AA=125},{A1=80},{A=225},{B=155},{D=60},{C0=216},{C1=155},{D1=32},{E1=58},{G=205},{G0=221},{G1=148},{G2=15},{H=225},{H0=150},{H1=100},{H2=180},{H3=195},{K=18},{L=28},{M=215},{N=180},{P=250},{P1=200},{Q=4.000},{T=287},{U=194},{V0=50},{W1=375},{Y1=487},{Z=106},{MASS=82},{B3=3.8},{B6=11.6},{B8=8.8},{V5=6.3},{FLA=9.270},{IDNR=},{F=M12x24},{L1=-},{AL1=0, 'No', 1, 'Albero lento normale pos. 1', 2 , 'Albero lento normale pos. 2', 3, 'Albero lento normale bisporgente'},{ALCM1=0,'No'},{IX=49.9,62.4,78,99.8,125,156,203,254,318},{ESECUZIONE=1},{I=49.9},{FC=1},{AL=0},{ALCM=0},{FB5=0},{RALC=0},{SFP=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
[mm]
AA
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
Ø H7
[mm]
C0
[mm]
D0
Ø
[mm]
E0
[mm]
C1
[mm]
D1
Ø
[mm]
E1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G0
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
h11
[mm]
H0
h11
[mm]
H1
h12
[mm]
H2
h11
[mm]
H3
h11
[mm]
K
Ø
[mm]
L
[mm]
M
Ø
[mm]
N
Ø h6
[mm]
P
Ø
[mm]
P1
Ø
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V0
Ø
[mm]
W1
[mm]
Y1
[mm]
Z
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
[l]
A_R_IV_100_UO2A_50.9_B3__...
100
100
63
180
131
48
181
19
40
130
28
42
M12x24
170
180
122
11
180
125
85
143
162
16
23
165
130
200
200
3.500
236
165
45
305
401
90
48
2.10
A_R_IV_125_UO2A_49.9_B3__...
125
125
80
225
155
60
216
24
50
155
32
58
M12x24
205
221
148
15
225
150
100
180
195
18
28
215
180
250
200
4.000
287
194
50
375
487
106
82
3.80
A_R_IV_126_UO2A_49.9_B3__...
126
125
80
225
155
60
216
24
50
155
32
58
M12x24
205
221
148
15
225
150
100
180
195
18
28
215
180
250
200
4.000
287
194
50
375
487
106
82
3.80
A_R_IV_160_UO2A_50.8_B3__...
160
160
100
272
183
70
258
28
60
187
38
58
M14x28
247
255
178
15
280
180
119
220
240
22
33
265
230
300
250
4.000
345
232
60
460
573
125
146
6.50
A_R_IV_161_UO2A_50.8_B3__...
161
160
100
272
183
75
258
28
60
187
38
58
M14x28
247
255
178
15
280
180
119
220
240
22
33
265
230
300
250
4.000
345
232
60
460
573
125
146
6.50
A_R_IV_200_UO2A_50.8_B3__...
200
200
100
342
214
90
303
28
60
235
48
82
M16x32
292
324
222
20
335
225
138
235
325
27
40
300
250
350
250
5.000
431
270
80
560
687
150
249
10.40
A_R_IV_250_UO2A_50.8_B3__...
250
250
125
425
250
110
373
32
80
287
55
82
M20x40
360
379
277
20
410
280
163
285
405
33
50
400
350
450
300
5.000
537
320
80
690
832
180
408
18.30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D