피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
Clamping strips - Accessories
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Spindle linear units
Linearunit DuoLine S - Trapezoidal screw
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_spindel/mt_rk_duoline_s/mt_zubehoer_rk_duoline_s/klemmleisten_asmtbl.prj},{NB=91812#Klemml_Monol80_Bodenmont_MonolMT80_Bodenmont},{BEST=91812},{LETYPEFAMILIE=2},{A=100},{B=120},{H=21},{L=116},{N=80},{RF=5},{BREITE=26.0},{BOHRUNGSABSTAND=10.0},{ABSATZ1V=2.5},{ABSATZ1H=5.2},{ABSATZ2V=14.9},{ANSATZ2H=6.0},{ECKRADIUS=1.5},{D1=9.0},{D2=15.0},{TSENK=11.0},{FNENN=8},{TRANLNUTST=0.000},{SCHEIBEVORH=1},{SCHRAUBNENNL=20.0},{WERKSTOFFSCHRAU=8},{OBERFLSCHRAUBE=0},{WERKSTOFFSCHEIB=0},{OBERFLSCHEIBE=1},{CNSMASSEXACT=0.293},{FONT=3.500},{ARTIKEL=Klemmleisten},{ARTIKELHELP=Klemml_Monol80_Bodenmont_MonolMT80_Bodenmont},{LETYP=RK MonoLine 80},{TYPE=RK Monoline 80 Bodenmontage, RK Monoline MT 80 Bodenmontage},{M=M8},{NUTSTMATNR=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
Gesamtlänge Klemmleiste
[mm]
M
[mm]
N
Schraubabstand
[mm]
HINWEISVPE
Advise: Scale of pack quantities
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the item after receipt of order
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
91802 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 160 ground ass...
91802
140
160
156
M8
120
2 clamping strips with fi...
0.383
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91802 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 120 on 160 cro...
91802
180
200
156
M8
120
2 clamping strips with fi...
0.383
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91802 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 120 ground as...
91802
140
160
156
M8
120
2 clamping strips with fi...
0.383
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91809 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 80 ground asse...
91809
100
122
76
M8
50
2 clamping strips with fi...
0.414
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91812 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 80 ground ass...
91812
100
120
116
M8
80
2 clamping strips with fi...
0.293
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91812 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 120 ground ass...
91812
140
160
116
M8
80
2 clamping strips with fi...
0.293
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91813 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK Monoline 120 crossing ...
91813
140
160
156
M8
120
2 clamping strips with fi...
0.414
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91822 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK Duoline 60 auf 80 kreu...
91822
100
122
57
M8
40
2 clamping strips with fi...
0.414
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91823 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK Duoline 80 auf 120 kre...
91823
140
160
78
M8
50
2 clamping strips with fi...
0.414
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91825 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 120 on 160 cro...
91825
180
200
116
M8
80
2 clamping strips with fi...
0.414
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91813 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK Monoline 80 crossing t...
91813
100
120
156
M8
120
2 clamping strips with fi...
0.414
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91818 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 60 ground asse...
91818
72
91
57
M6
40
2 clamping strips with fi...
0.087
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91819 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 60 ground asse...
91819
72
91
57
M6
40
2 clamping strips with fi...
0.000
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91820 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 60 crossing t...
91820
80
102
130
M8
100
2 clamping strips with fi...
0.000
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91841 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 40 ground ass...
91841
52
65
97
M6
67
2 clamping strips with fi...
0.081
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91842 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 40 crossing t...
91842
52
65
97
M6
67
2 clamping strips with fi...
0.085
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91827 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 40 crossing t...
91827
100
122
97
M8
67
2 clamping strips with fi...
0.085
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91829 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 60 crossing t...
91829
100
120
136
M8
100
2 clamping strips with fi...
0.085
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91886 Klemmleisten RK Duo...
Clamping strips
RK DuoLine 80 ground asse...
91886
100
122
76
M8
50
2 clamping strips with fi...
0.154
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91886 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 60 ground ass...
91886
80
102
76
M8
50
2 clamping strips with fi...
0.154
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
91887 Klemmleisten RK Mon...
Clamping strips
RK MonoLine 80 TKB auf 80...
91887
100
120
156
M8
120
2 clamping strips with fi...
0.414
1 week after receipt of o...
DE71223010
23-30-92-90
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D