피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
Aluminium profile KK-40x40 - Aluminium cable duct profile system
RK Rose+Krieger
PROFILE TECHNOLOGY BLOCAN ®
Aluminium Structural Profiles
Cable channel system
profiles cable channel system
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/blocan_profilsysteme/konstruktionsprofile/kabelkanalsystem/profile/kk_40x40_asmtab.prj},{NB=4E15A000010#KK-40x40_(L=10)},{RF=0.000},{TYP=1.000},{ARBB=140.000},{LAB=200.000},{GEWICHTF=0.745},{ARTIKEL=Alu Kabelkanal Profil KK-40x40},{ARTIKELHELP=KK-40x40},{LP=Zuschnitt max. 5999 mm},{TYPE=mit Bohrungen zur Befestigung},{HINWEIS=Bohrungen zur Befestigung mit dem Kanalmontageklip 4E18503},{PPATH=schablonen/kk4040_sbl.prj},{CNSSTDDTIME=2 Wochen},{ECLASS80=23-36-01-01},{WARENNUMMER=76042990},{BESTHELP=4E15A00},{INFOWWW=Information},{INFOPATHGER=https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin//catalogue/neuheiten/news_kabelkanalsystem_d.pdf#page=3},{INFOPATHGB=https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin//catalogue/neuheiten/news_kabelkanalsystem_gb.pdf#page=3},{WEEE=DE71223010},{L=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
LP
Profile length
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HINWEIS
Advise
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
calculated Weight
[kg]
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the article after receipt of order
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
ⁿ/ₐ
4E15A01 Alu Kabelkanal Pr...
Alu cable duct profile KK...
bar 6000 mm
4E15A01
with drillings for mounti...
Holes for mounting with t...
4.470
1 Week after receipt of o...
23-36-01-01
76042990
DE71223010
No Need
4E15A000010 Alu Kabelkana...
Alu cable duct profile KK...
cut max. 5999 mm
4E15A000010
with drillings for mounti...
Holes for mounting with t...
0.007
2 Weeks after receipt of ...
23-36-01-01
76042990
DE71223010
No Need
4E15001 Alu Kabelkanal Pr...
Alu cable duct profile KK...
bar 6000 mm
4E15001
without drilling for fixi...
-
4.482
1 Week after receipt of o...
23-36-01-01
76042990
DE71223010
No Need
4E150000010 Alu Kabelkana...
Alu cable duct profile KK...
cut max. 5999 mm
4E150000010
without drilling for fixi...
-
0.007
2 Weeks after receipt of ...
23-36-01-01
76042990
DE71223010
No Need
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D