Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
Fixing brackets
Rollon
Actuators
고성능 단순 설계 다목적 리니어 유닛: SMART SYSTEM
R-SMART 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/smart_system/r_smart_accessories/fixing_brackets.prj},{NB=1000111},{CODE=1000111},{UNIT=E-SMART 80, R-SMART 120},{N=0.0},{CFS=-},{VERS=E-SMART},{A=20.0},{B=6.0},{C=16.0},{D=M5},{E=15.9},{F=7.0},{H=20.7},{L=50.0},{D1=9.5},{D2=5.3},{H1=20.7},{L1=25.0},{E1=1.0},{B1=3.0},{O=0.0},{F1=1.5},{F2=1.5},{VER=2},{TH=0},{ESMART=1},{RSMART=1},{ROBOT=0},{SC=0},{HVE=0},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
N
Holes
[mm]
CFS
Counterbore for screw
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
E1
[mm]
B1
[mm]
O
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
1000111
1000111
E-SMART 80, R-SMART 120
0.0
-
20.0
6.0
16.0
M5
15.9
7.0
20.7
50.0
9.5
5.3
20.7
25.0
1.0
3.0
0.0
1.5
1.5
1002377
1002377
E-SMART 100, R-SMART 160 ...
0.0
-
36.5
15.5
31.0
M10
20.9
11.5
28.5
100.0
16.5
10.5
28.5
50.0
2.0
5.0
8.0
6.0
2.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..