Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
Simple shaft
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
ELM 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_accessories/simple_shaft_asmtab.prj},{NB=G002592},{CODE=G002592},{UNIT=ELM 65},{SC=0},{ROBOT=0},{ESMART=0},{ELM=1},{RSMART=0},{B=0.0},{D1=0},{D=96},{F=M6},{D1X=34},{D2=16},{D3=7.00},{L1=24},{N=4},{NANG=90.0},{Y=13.250},{HEX=3.10},{VER=ELM},{PPATH=simple_shaft_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G000851
G000851
ELM 65, E-SMART 50, S-SMA...
35.0
15h7
0
0
G002370
G002370
ELM 110, ROBOT 160, ROBOT...
0.0
0
130
M8
G002592
G002592
ELM 65
0.0
0
96
M6
G002696
G002696
ELM 80, ROBOT 130
40.0
20H7
0
0
G002697
G002697
ELM 50
25.0
12h7
0
0
G002745
G002745
ELM 80, ROBOT 130
0.0
0
100
M6
G000649
G000649
ELM 110, ROBOT 160, ROBOT...
50.0
25h7
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..