카탈로그: Rodoset
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodoset
RDUK - Schre spacer with locknut
Rodoset
Powered by
CAD모델 선택
{rodoset/rduk.prj},{NB=RDUK40-22A4},{IDNR=RDUK40-22A4},{D=22.000},{MV=M20},{H=63.000},{H1=86.000},{DH=23},{G=M40x1.5},{GE=40.000},{P=1.500},{GN=38.500},{M=58.000},{B=9.000},{K=6.000},{N=2.500},{D1=53.000},{CDCT=210},{CDCS=120},{CDCC=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Type
ⁿ/ₐ
D
Hole
[mm]
MV
For screw
ⁿ/ₐ
H
Min. height
[mm]
H1
Max. height
[mm]
DH
Stroke
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M
Based diameter
[mm]
B
Thickness
[mm]
K
Tightening slot nut
[mm]
N
Slot depth
[mm]
CDCT
Overall max load
[kN]
CDCS
Load after screw tightening
[kN]
CDCC
Additional load
[kN]
RDUK15-6,6A1
RDUK15-6,6A1
6.600
M6
33.000
43.000
10
M15x1
25.000
5.000
4.000
2.000
40
9,3
30.7
RDUK20-6,6A1
RDUK20-6,6A1
6.600
M6
41.000
55.000
14
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
65
9,3
55,7
RDUK20-9A1
RDUK20-9A1
9.000
M8
41.000
55.000
14
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
65
17
48
RDUK20-11A1
RDUK20-11A1
11.000
M10
41.000
55.000
14
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
65
27,1
37,9
RDUK30-11A1
RDUK30-11A1
11.000
M10
49.000
67.000
18
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
120
27,1
92,9
RDUK30-13,5A1
RDUK30-13,5A1
13.500
M12
49.000
67.000
18
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
120
39,6
80,4
RDUK30-17,5A1
RDUK30-17,5A1
17.500
M16
49.000
67.000
18
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
120
74,5
45,5
RDUK40-17,5A1
RDUK40-17,5A1
17.500
M16
63.000
86.000
23
M40x1.5
58.000
9.000
6.000
2.500
210
74
136
RDUK40-22A1
RDUK40-22A1
22.000
M20
63.000
86.000
23
M40x1.5
58.000
9.000
6.000
2.500
210
120
90
RDUK40-26A1
RDUK40-26A1
26.000
M24
63.000
86.000
23
M40x1.5
58.000
9.000
6.000
2.500
210
173
37
RDUK50-22A1
RDUK50-22A1
22.000
M20
77.000
106.000
29
M50x1.5
70.000
11.000
6.000
2.500
330
120
210
RDUK50-26A1
RDUK50-26A1
26.000
M24
77.000
106.000
29
M50x1.5
70.000
11.000
6.000
2.500
330
173
157
RDUK50-33A1
RDUK50-33A1
33.000
M30
77.000
106.000
29
M50x1.5
70.000
11.000
6.000
2.500
330
277
53
RDUK60-26A1
RDUK60-26A1
26.000
M24
87.000
126.000
39
M60x2
80.000
11.000
7.000
3.000
495
173
322
RDUK60-33A1
RDUK60-33A1
33.000
M30
87.000
126.000
39
M60x2
80.000
11.000
7.000
3.000
495
277
218
RDUK60-39A1
RDUK60-39A1
39.000
M36
87.000
126.000
39
M60x2
80.000
11.000
7.000
3.000
495
394
101
RDUK80-39A1
RDUK80-39A1
39.000
M36
110.000
155.000
45
M80x2
105.000
15.000
8.000
3.500
920
394
526
RDUK80-52A1
RDUK80-52A1
52.000
M48
110.000
155.000
45
M80x2
105.000
15.000
8.000
3.500
920
713
207
RDUK15-6,6A4
RDUK15-6,6A4
6.600
M6
33.000
43.000
10
M15x1
25.000
5.000
4.000
2.000
40
9,3
30.7
RDUK20-6,6A4
RDUK20-6,6A4
6.600
M6
41.000
55.000
14
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
65
9,3
55,7
RDUK20-9A4
RDUK20-9A4
9.000
M8
41.000
55.000
14
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
65
17
48
RDUK20-11A4
RDUK20-11A4
11.000
M10
41.000
55.000
14
M20x1
32.000
5.000
4.000
2.000
65
27,1
37,9
RDUK30-11A4
RDUK30-11A4
11.000
M10
49.000
67.000
18
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
120
27,1
92,9
RDUK30-13,5A4
RDUK30-13,5A4
13.500
M12
49.000
67.000
18
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
120
39,6
80,4
RDUK30-17,5A4
RDUK30-17,5A4
17.500
M16
49.000
67.000
18
M30x1.5
45.000
7.000
5.000
2.000
120
74,5
45,5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D