카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3352 (NA) - Vario rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Rittal
Climate control
Components not active in the portfolio
Cooling with ambient air
Rack-mounted fans/tangential fans
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/1_kuehlen/4_einschub_druck/3352_na.prj},{NB=3352.024},{BEST=3352.024},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Lüftereinheiten},{B=426},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb33_s399},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
LINA
BOM
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3352.024
3352.024
Fan units
426
44
200
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D