카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Component shelf, complete set, pull-out - 482.6 mm (19") system punchings
Rittal
System accessories
Interior installation
Component shelves
Component shelves for attachment to the 482.6 mm (19'') system punchings
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/geraeteboeden/ger_zur_bef_system/geraeteboeden_te_asmtab.prj},{NB=7000.625},{BEST=7000.625},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteboden, Komplettset, ausziehbar},{BEZ2=482,6 mm (19\")-Systemlochung},{BEZ3=Ebenenabstand 395 - 645 mm},{EA1=395-645},{BB=50 kg Flächenlast},{HE=1},{B=482.6},{T=500},{VE=1 St.},{INFOPAGE=te8000_s18},{PPATH=assemblies/geraeteboeden_te_asmtpl.prj},{GEW=4.770},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=30.06.2022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
5501.675(400)
Rittal
20.08.2024
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
BB
Load capacity (static)
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7000.625
7000.625
Component shelf, complete...
482.6 mm (19") system pun...
Distance between levels 3...
50 kg area load
482.6
500
1 pc(s).
4.770
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D