카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
NH fuse-switch disconnectors, size 000 (3-pole) - Mini-PLS fuse elements
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
RiLine NH fuse elements
for rail mounting
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/fuer_schienenmontage/nh_sicherungslasttrenner_asmtab.prj},{NB=3431.000},{BEST=3431.000},{INFO=PDF Katalog},{B=89},{H=141.5},{BEZ1=NH Sicherungslasttrenner Gr.000},{BEZ2=100A, 3polig, Kastenklemme},{VE=1 St.},{VERS=1},{PPATH=assemblies/nh_sicherungslasttrenner_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s238},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-01},{CNSECLASS80=27-37-14-01},{CNSETIM40=EC001040},{GEW=0.451}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
3431.000
3431.000
89
141.5
NH fuse-switch disconnect...
100A, 3-pole, terminal
1
27-37-14-02
27-37-14-01
27-37-14-01
EC001040
0.451
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D