카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Connection adaptor - 63A
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Connection adaptor
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/anschlussadapter/anschlussadapter_63a.prj},{NB=9342.200 (2)},{BEST=9342.200},{VERS=1},{BEZ1=Anschlussadapter 63A, 690V},{BEZ2=3-polig, Abgang oben, max. 10qmm},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{VE=1},{INFOPAGE=hb33_s281},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9342.200 (2)
9342.200
Connection adaptor 63A, 6...
3-pole, top outlet, max. ...
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
0.200
9342.210 (2)
9342.210
Connection adaptor 63A, 6...
3-pole, bottom outlet, ma...
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
0.220
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D