카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0159 - OR USA Code NBR or VITON (write desired material) - OR
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Plugs, O-rings
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/plugs__o-rings/r0159.prj},{NB=R0159-01-0415},{COD=R0159-01-0415},{D=3.530},{D1=126.590},{CU=250.000},{BR=4500.000},{MAT=NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
[mm]
D
(Rope)
[mm]
D1
(Inside)
[mm]
CU
(Usa Code)
ⁿ/ₐ
BR
British
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0159-01-0001
R0159-01-0001
1.780
1.780
4.000
2007.000
NBR
R0159-01-0002
R0159-01-0002
1.780
1.780
4.000
2007.000
Viton
R0159-01-0003
R0159-01-0003
1.780
2.570
5.000
2010.000
NBR
R0159-01-0004
R0159-01-0004
1.780
2.570
5.000
2010.000
Viton
R0159-01-0005
R0159-01-0005
1.780
2.900
6.000
2012.000
NBR
R0159-01-0006
R0159-01-0006
1.780
2.900
6.000
2012.000
Viton
R0159-01-0007
R0159-01-0007
1.780
3.680
7.000
2015.000
NBR
R0159-01-0008
R0159-01-0008
1.780
3.680
7.000
2015.000
Viton
R0159-01-0009
R0159-01-0009
1.780
4.470
8.000
2018.000
NBR
R0159-01-0010
R0159-01-0010
1.780
4.470
8.000
2018.000
Viton
R0159-01-0011
R0159-01-0011
1.780
5.280
9.000
2021.000
NBR
R0159-01-0012
R0159-01-0012
1.780
5.280
9.000
2021.000
Viton
R0159-01-0013
R0159-01-0013
1.780
6.070
10.000
2025.000
NBR
R0159-01-0014
R0159-01-0014
1.780
6.070
10.000
2025.000
Viton
R0159-01-0015
R0159-01-0015
1.780
6.750
610.000
106.000
NBR
R0159-01-0016
R0159-01-0016
1.780
6.750
610.000
106.000
Viton
R0159-01-0017
R0159-01-0017
1.780
7.650
11.000
2031.000
NBR
R0159-01-0018
R0159-01-0018
1.780
7.650
11.000
2031.000
Viton
R0159-01-0019
R0159-01-0019
1.780
8.730
611.000
108.000
NBR
R0159-01-0020
R0159-01-0020
1.780
8.730
611.000
108.000
Viton
R0159-01-0021
R0159-01-0021
1.780
9.250
12.000
2037.000
NBR
R0159-01-0022
R0159-01-0022
1.780
9.250
12.000
2037.000
Viton
R0159-01-0023
R0159-01-0023
1.780
10.820
13.000
2043.000
NBR
R0159-01-0024
R0159-01-0024
1.780
10.820
13.000
2043.000
Viton
R0159-01-0025
R0159-01-0025
1.780
11.110
806.000
114.000
NBR
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D