카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0144 - Valvole per laria - VR
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Air valves
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/air_valves/r0144.prj},{NB=VR8x12},{COD=R0144-01-0004},{D=8.000},{D1=6.500},{L=12.000},{LX=12.000},{D2=1.500},{E=4.000},{H=7.000},{PSTOL=0.010},{D3=3.000},{D4=2.500},{H2=1.200},{D5=5.700},{H1=9.200},{DMIN=5.500},{CRT=mat.inox aisi 420 50:55 hrc, completamente rettificate struttura molto compatta (meno ingombro) (evita la rottura in caso di smontaggio)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Length L
[mm]
CRT
Characteristic
ⁿ/ₐ
VR4x8
R0144-01-0001
4.000
2.000
8.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR5x12
R0144-01-0002
5.000
3.000
12.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR6x10
R0144-01-0009
6.000
5.200
10.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR6x12
R0144-01-0003
6.000
5.200
12.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR8x12
R0144-01-0004
8.000
6.500
12.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR10x12
R0144-01-0005
10.000
8.000
12.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR10x14
R0144-01-0010
10.000
8.000
14.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR12x12
R0144-01-0006
12.000
10.000
12.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR12x14
R0144-01-0011
12.000
10.000
14.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR16x20
R0144-01-0007
16.000
13.000
20.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
VR20x20
R0144-01-0008
20.000
17.000
20.000
mat.inox aisi 420 50:55 h...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D