카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0301 - Guide bush with collar, bronze/graphite - R2087.72
PlaSteel
Ranco
Oilless items
European standard bushes
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/self_lubricating_items/european_standard_bushes/r0301.prj},{NB=R0301-07-0064},{COD=R0301-07-0064},{D=22.000},{D1=30.000},{D2=35.000},{L=96.000},{K=6.000},{N=3.000},{R=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
R0301-07-0001
R0301-07-0001
9.000
14.000
16.000
12.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0002
R0301-07-0002
9.000
14.000
16.000
17.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0003
R0301-07-0003
9.000
14.000
16.000
22.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0004
R0301-07-0004
9.000
14.000
16.000
27.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0005
R0301-07-0005
9.000
14.000
16.000
36.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0006
R0301-07-0006
9.000
14.000
16.000
46.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0007
R0301-07-0007
9.000
14.000
16.000
56.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0008
R0301-07-0008
10.000
14.000
16.000
12.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0009
R0301-07-0009
10.000
14.000
16.000
17.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0010
R0301-07-0010
10.000
14.000
16.000
22.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0011
R0301-07-0011
10.000
14.000
16.000
27.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0012
R0301-07-0012
10.000
14.000
16.000
36.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0013
R0301-07-0013
10.000
14.000
16.000
46.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0014
R0301-07-0014
10.000
14.000
16.000
56.000
3.000
1.500
0.500
R0301-07-0015
R0301-07-0015
12.000
18.000
23.000
17.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0016
R0301-07-0016
12.000
18.000
23.000
22.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0017
R0301-07-0017
12.000
18.000
23.000
27.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0018
R0301-07-0018
12.000
18.000
23.000
36.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0019
R0301-07-0019
12.000
18.000
23.000
46.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0020
R0301-07-0020
12.000
18.000
23.000
56.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0021
R0301-07-0021
14.000
20.000
25.000
17.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0022
R0301-07-0022
14.000
20.000
25.000
22.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0023
R0301-07-0023
14.000
20.000
25.000
27.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0024
R0301-07-0024
14.000
20.000
25.000
36.000
6.000
2.000
1.000
R0301-07-0025
R0301-07-0025
14.000
20.000
25.000
46.000
6.000
2.000
1.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D