카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0323 - Centraggio laterale - R07
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Mould interlocks
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/mould_interlocks/r0323_asmtab.prj},{NB=R0323-08-0006},{COD=R0323-08-0006},{B=25.000},{L=63.000},{D=6.600},{H2=14.000},{B2=50.000},{L1=36.000},{L2=27.000},{L3=9.000},{H=25.000},{H3=6.900},{D1=11.000},{H1=15.000},{B1=35.000},{MAT=Grafite},{HD=MIN},{PPATH=../r17_r07/r17_r07_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H2
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
B1
[mm]
MAT
ⁿ/ₐ
HD
ⁿ/ₐ
R0323-08-0001
R0323-08-0001
16.000
20.000
6.600
11.000
40.000
22.000
15.000
7.000
20.000
6.900
11.000
12.000
26.000
Grafite
MIN
R0323-08-0002
R0323-08-0002
16.000
40.000
6.600
11.000
40.000
22.000
15.000
7.000
20.000
6.900
11.000
12.000
26.000
Grafite
MIN
R0323-08-0003
R0323-08-0003
20.000
25.000
6.600
13.000
45.000
27.000
19.000
7.000
22.000
6.900
11.000
14.000
31.000
Grafite
MIN
R0323-08-0004
R0323-08-0004
20.000
50.000
6.600
13.000
45.000
27.000
19.000
7.000
22.000
6.900
11.000
14.000
31.000
Grafite
MIN
R0323-08-0005
R0323-08-0005
25.000
32.000
6.600
14.000
50.000
36.000
27.000
9.000
25.000
6.900
11.000
15.000
35.000
Grafite
MIN
R0323-08-0006
R0323-08-0006
25.000
63.000
6.600
14.000
50.000
36.000
27.000
9.000
25.000
6.900
11.000
15.000
35.000
Grafite
MIN
R0323-08-0007
R0323-08-0007
32.000
40.000
9.000
19.000
63.000
46.000
35.000
11.000
32.000
9.000
15.000
20.000
45.000
Grafite
MIN
R0323-08-0008
R0323-08-0008
32.000
80.000
9.000
19.000
63.000
46.000
35.000
11.000
32.000
9.000
15.000
20.000
45.000
Grafite
MIN
R0323-08-0009
R0323-08-0009
40.000
50.000
11.000
22.000
85.000
56.000
40.000
15.000
36.000
11.000
18.000
23.000
60.000
Grafite
MIN
R0323-08-0010
R0323-08-0010
40.000
100.000
11.000
22.000
85.000
56.000
40.000
15.000
36.000
11.000
18.000
23.000
60.000
Grafite
MIN
R0323-08-0011
R0323-08-0011
50.000
56.000
14.000
24.000
100.000
66.000
48.000
18.000
40.000
13.000
20.000
25.000
74.000
Grafite
MIN
R0323-08-0012
R0323-08-0012
50.000
112.000
14.000
24.000
100.000
66.000
48.000
18.000
40.000
13.000
20.000
25.000
74.000
Grafite
MIN
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D