카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
GLX-GLZ - Guide 'L'
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Guides, holding devices
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/guides_holding_devices/glx_glz.prj},{NB=GLX},{IDNR=},{COD=GLX},{A=14},{B=14},{C=24},{D=19},{E=14},{F=2},{Y=M6},{NDMY=6.000},{PF=25},{L=450 ±1},{LX=450},{D1=6.600},{T4=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
0/-0.020
[mm]
B
0/+0.020
[mm]
C
0/+0.040
[mm]
D
0/-0.040
[mm]
E
0/+0.020
[mm]
F
0/-0.020
[mm]
Y
Screw TCEI UNI 2383
ⁿ/ₐ
PF
Hole footstep
[mm]
L
Length L
ⁿ/ₐ
GLX
GLX
14
14
24
19
14
2
M6
25
450 ±1
GLZ
GLZ
14
9
19
19
14
2
M6
25
450 ±1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D