PCF
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅 미니 타입
암나사 스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/female_straight/pcf.prj},{NB=PCF4-M5M},{MODEL=PCF4-M5M},{VERS=1},{COLOR=},{PAC=},{D=4},{D11=4.00000},{X=9.8},{Y=7.8},{R=M5x0.8},{R11=5},{KDM=4.1340},{P11=0.8},{A=4.50},{B=17.60},{C=10.9},{H=8.0},{P=8.0},{EFF=2.6},{MASS=4.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm/inch]
X
치수
[mm]
Y
치수
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
C
치수
[mm]
H
치수
[mm]
P
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm2]
MASS
중량
[g]
PCF180-M3M
PCF180-M3M
1.8
4.8
0.0
M3x0.5
4.00
13.90
8.4
5.0
5.0
0.9
1.4
PCF2-M3M
PCF2-M3M
2
4.8
0.0
M3x0.5
4.00
13.90
8.4
5.0
5.0
0.9
1.4
PCF3-M3M
PCF3-M3M
3
7.0
6.0
M3x0.5
4.35
13.75
9.4
5.5
5.5
1.4
1.5
PCF3-M5M
PCF3-M5M
3
7.0
6.0
M5x0.8
4.50
15.40
9.4
8.0
8.0
2.8
4.2
PCF4-M3M
PCF4-M3M
4
9.8
7.8
M3x0.5
4.50
15.40
10.9
8.0
8.0
3.5
3.6
PCF4-M5M
PCF4-M5M
4
9.8
7.8
M5x0.8
4.50
17.60
10.9
8.0
8.0
2.6
4.3
PCF6-M5M
PCF6-M5M
6
11.8
9.8
M5x0.8
5.00
16.70
11.7
10.0
10.0
9.1
6.1
PCF1/8-M3M
PCF1/8-M3M
1/8
9.8
7.8
M3x0.5
4.50
15.40
10.9
8.0
8.0
3.5
3.7
PCF1/8-M5M
PCF1/8-M5M
1/8
9.8
7.8
M5x0.8
4.50
17.60
10.9
8.0
8.0
2.6
4.4
PCF5/32-M3M
PCF5/32-M3M
5/32
9.8
7.8
M3x0.5
4.50
15.40
10.9
8.0
8.0
3.5
3.6
PCF5/32-M5M
PCF5/32-M5M
5/32
9.8
7.8
M5x0.8
4.50
17.60
10.9
8.0
8.0
2.6
4.3
PCF1/4-M5M
PCF1/4-M5M
1/4
11.8
9.8
M5x0.8
5.10
16.50
11.4
10.0
10.0
11.1
5.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D